פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

ספקי כוח AC-DC

ZWS240RC-24

240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply

The ZWS240RC-24 open frame power supply is suitable for use in fixed robot and machinery controllers that are directly wired to the incoming distribution panel. The model has certification to the IEC/EN62477-1 standard (Over Voltage Category III), is convection cooled and is backed by a five year warranty. This conservatively rated product also has 12+ year electrolytic capacitor lifetimes, ideal for industrial equipment requiring long-term reliable operation

ZWS240RC-24

מאפיינים ויתרונות

  • Certified to IEC/EN62477-1 OVC III
  • 12 year e-cap lifetime
  • Convection Cooled
  • 5 year warranty

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
ZWS240RC-24 240W 24V / 10A
Open Frame pcb Current product Enquire   View PDF datasheet
Part number
ZWS240RC-24
Power 240W
Output info 24V / 10A
Construction Open Frame pcb
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Current product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

ZWS240RC-24 videos

Range Overview Video

ZWS 10-300W Long Life PCB type AC-DC Power Supplies

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

ZWS240RC-24 הורדות טכניות

גיליונות נתונים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

לא זמין כרגע

ZWS240RC-24 מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

תקן חדש התווסף לסדרת ספקי הכוח התעשייתים ZWS 240 W
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP