לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
עיין במרכז הטכני
במרכז הטכני של TDK-Lambda תוכלו למצוא מידע מועיל לגבי מגוון המוצרים שלנו. כאן תמצאו את החוברות והקטלוגים שלנו, סרטוני מוצר, תוכנות ייעודיות למוצר, נתוני מוצר טכניים וכן אוסף שימושי של שאלות נפוצות.
נתונים טכניים
כאן תמצאו את מגוון מוצרינו, דפי נתונים, שרטוטים תלת מימדיים, סרטוני מוצר ועוד.
הצג נתונים טכניים
חוברות וקטלוגים
מגוון רחב של תיעוד ספציפי לפי למוצר, וסקירת המוצרים לפי יישומים.
הצג חוברות וקטלוגים
כלי תוכנה
אנו מציעים מנהלי התקנים, ממשקי GUI ותוכנות תומכות עבור רבים מספקי הכוח הניתנים לתכנות שלנו.
הצג כלי תוכנה
סרטוני וידאו
עבור רבים ממוצרינו, וטווחי מוצרינו נלווים סרטוני הדרכה המסבירים את תכונותיהם ויתרונותיהם.
הצג סרטוני וידאו
FAQ
ריכזנו מגוון שאלות נפוצות המספקות מידע נוסף על נושאי כוח בכלל ופרטים לגבי רבים מטווחי המוצרים שלנו.
הצג FAQ
סרטונים אחרונים של מוצרי TDK-Lambda
DUSH
This uninterruptible power supply for DIN rail applications offers a high degree of safety in the event of a power loss. Thanks to its comprehensive features, our DUSH can be deployed in a multitude of applications such as industry automation, plant engineering, building control systems, test and measuring technology, and information and communication technology.
Learn more about the DUSH Series
הקלק למידע נוסף
GENESYS™ AC
Suitable for 1U high rack or bench mounting, the GENESYS™AC (GAC) programmable power sources have a very high power density. The series offers power levels of 2kVA and 3kVA, with voltages adjustable from 0V to 350Vac and +/-500Vdc (GAC-PRO models), currents from 0 to 30Arms and frequencies from 16 Hz to 1.2kHz, (5kHz GAC-PRO). Multiple remote programming methods are available, including built-in LAN, USB, RS232 & RS485 and optional IEEE/GPIB interfaces. The GENESYS™ GAC-PRO models include real time analogue control functionality necessary for more complex test scenarios. The series has a full colour LCD, multi-language, touch panel display for ease of use and a GUI interface.
הקלק למידע נוסף
i1C
The i1C series are non-isolated buck-boost DC-DC converters that delivers up to 200W in a compact and familiar industry standard 1 x 1 inch footprint. Operating from either a 9-36V or 18-75V input, it comes with a wide adjustable output of 9.6 to 28V that can support multiple system load voltages, minimizing part number variations. Encased in a 5-sided metal case that supports -40 to 120°C case temperature operation along with its remarkable 98% efficiency, the i1C series provides a higher power migration path in applications where space is at a premium.
הקלק למידע נוסף
GENESYS™ AC
Suitable for 1U high rack or bench mounting, the GENESYS™AC (GAC) programmable power sources have a very high power density. The series offers power levels of 2kVA and 3kVA, with voltages adjustable from 0V to 350Vac and +/-500Vdc (GAC-PRO models), currents from 0 to 30Arms and frequencies from 16 Hz to 1.2kHz, (5kHz GAC-PRO). Multiple remote programming methods are available, including built-in LAN, USB, RS232 & RS485 and optional IEEE/GPIB interfaces. The GENESYS™ GAC-PRO models include real time analogue control functionality necessary for more complex test scenarios. The series has a full colour LCD, multi-language, touch panel display for ease of use and a GUI interface.
הקלק למידע נוסף
HWS3000G
The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.
הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת
שקופית הבא
משאבים נוספים במרכז המידע הטכני