U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Herzlich Willkommen zur electronica 2024

München ist immer eine Reise wert…

2024 ist electronica-Jahr! Das heißt für TDK-Lambda: Auf geht´s zur Messe nach München! Auch in diesem Jahr werden wir wieder als Aussteller mit einem großen Stand auf der Messe vertreten sein. Dort bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über unser breites Produktportfolio inklusive zahlreicher Produkt-Highlights. Für Ihr leibliches Wohl steht für Sie ein großzügiger Catering-Bereich zur Verfügung.

Besuchen Sie die TDK electronica Preview Webseite, mit einer Übersicht zu allen TDK-Messeständen. 


Sprechen Sie mit uns über zukünftige Netzteil-Anforderungen Ihrer individuellen Anwendungen und diskutieren Sie mit unseren Experten vor Ort über Trends, Chancen und neue Lösungsstrategien.

Wichtige Infos zur electronica 2024

Datum: 12.11. - 15.11.2024
Ort: Messe München
Öffnungszeiten: Di. - Do. 9:00 - 18:00 Uhr, Fr. 9:00 - 15:00 Uhr
Messestand TDK-Lambda: Halle A4, Stand A4.503 
Hallenplan: hier klicken
Geländeplan: hier klicken

Sie möchten sich Ihr kostenloses Ticket für die electronica 2024 sichern?
Dann senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an tle.marketing@tdk.com.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Produkt Highlights

GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO
Die GENESYS™ AC-PRO Modelle (GAC-PRO) bieten eine höhere Gleichstromfunktionalität mit der Möglichkeit, einen Wechselstrom-, Gleichstrom- oder kombinierten Wechselstrom- und Gleichstrombetrieb zu ermöglichen.
AC programmierbaren Wechselstromleistung

GSPS
ie GSPS-Serie kann in den Modi Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistungsgrenze betrieben werden.
GSPS – DC Power-Systeme

HWS3000G
Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac.
HWS3000G – AC-DC Stromversorgungen

CUS800M und CUS1000M 
Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V mit einer kompakten Grundfläche von 3,3 x 6,7 Zoll erhältlich und können bis zu 800 W beziehungsweise 1000W liefern.
CUS800M and CUS1000M – AC-DC Netzteilserie

i7A
The i7A series can be used to derive additional high power outputs from a 12V, 24V, 36V or 48V DC power supply, at a much lower cost than isolated DC-DC converters.
i7A – Nicht-isolierte 400-750W Step Down DC-DC-Wandler

DUSH
Diese unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen für Hutschienenanwendungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit bei Stromausfall.
DUSH – Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen für die DIN-Schienenmontage

Contact

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Neem contact op met ons als u meer informatie wilt over een van onze producten of diensten.

Neem contact met ons op

PAGE TOP

PAGE TOP