U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De MU4 serie wordt geleverd in een 1U ventilatorgekoelde aluminium behuizing, en biedt vermogens tot 600 W (90-180 VAC) en 800 W (180-264 VAC). De intelligente ventilatorregeling zorgt voor een dusdanige verlaging van het toerental van de ventilator dat het geluidsniveau beperkt blijft tot 36 dBA*.
In eerste instantie zijn er negen modules beschikbaar met vermogens van 150 W tot 480 W, en spanningen tussen 3,3 V en 104 V. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2x MoPP), tussen ingang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) zijn de voedingen geschikt voor zowel medische als industriële toepassingen. De garantietermijn is 7 jaar.
Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met UK CA en CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteitsnormen. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van IEC61010-1.
* Patent aangevraagd. Afhankelijk van de configuratie, bij 25 °C, 115 VAC/240 VAC en 80% van het vermogen.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU4 (up to 5 outputs) |
600W
(Low line) 800W (High line) |
3.3V - 104V / 54A | Enclosed | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
MU4 (up to 5 outputs) | |
Vermogen |
600W
(Low line) 800W (High line) |
Output-info | 3.3V - 104V / 54A |
Constructie | Enclosed |
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
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
1U hoge modulaire voeding levert tot 800 W, heeft BF-geschikte isolatie en maakt extreem weinig geluid
Lees het artikel
MU4