U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
GH 1kW, 1.5kW Half-Rack 1U
G 1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW, 7.5kW in 1U
GSP 10kW, 15kW in 2U / 3U
GSPL 15kW, 22.5kW in 2U / 3U
GSPS 30kW, 45kW, 60kW High Power System in 20U
Product Highlights
Product Features
General
Control Interfaces
Programming
Environmental
Mechanical
Key Specifications
1kW~1.5kW Half Rack series
1kW~22.5kW series
GENESYS+™ Series - Suitable for many applications
Configurable solutions 30kW/ 45kW/ 60kW in 20U Height, 19 inch rack cabinet
The GENESYS+ ™ Scalable Power System with GSP15kW SERIES assembly are compact, efficient and flexible DC power supplies.
GENESYS+ power sink (PSINK)
Provides a fast discharge of the output capacitance designed primarily for the automotive market
Key Specifications
Applications
Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Neem contact op met ons als u meer informatie wilt over een van onze producten of diensten.
Neem contact met ons op