U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

2,5 kW bidirectionele DC/DC-omzetters met vergroot spannings- en temperatuurbereik

Geplaatst : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert in de EZA-serie van TDK-Lambda de bidirectionele DC/DC-omzetter EZA2500W-32048. Het vergrote bereik in het hoge-spanningssegment is nu 260 tot 400 VDC, terwijl dat voor de lagere spanningen 36 tot 65 VDC is. Ook het werktemperatuurbereik is groter: van -10 °C tot +50 °C. Andere verbeteringen zijn een dubbelzijdige beschermlaag op de printplaat en de toepassing van stofdichte ventilatoren met een lange levensduur.

Ontworpen voor energie-opslagsystemen met oplaadbare batterijen, kan deze 2500 W digitaal geregelde, compacte 1U voeding naadloos de conversierichting veranderen van door zonne- of windenergie gevoede hoge-spanning gelijkstroombronnen naar 48 VDC batterijen en omgekeerd. Andere toepassingen zijn het testen van Li-ionbatterijen en het gebruik van hernieuwbare energie van robots, kranen, AGV’s en liften. De EZA2500 kan worden gebruikt ter vervanging van remweerstanden die momenteel worden gebruikt bij het remmen van liften. In dit geval wordt de energie, die voorheen in de vorm van warmte werd afgegeven, gebruikt om de batterijen op te laden. Deze opgeslagen energie kan worden gebruikt om piekvermogen te leveren voor hoge koppels of als batterij back-up bij stroomonderbrekingen.

De uitgangsspanning en -stroom kunnen worden geprogrammeerd en bewaakt via de RS-485 communicatiepoort. Meerdere voedingseenheden kunnen parallel worden bediend door via de RS-485 interface de voedingen in te stellen voor ‘droop mode’ stroomdelen. Ook zijn er alarmsignalen beschikbaar, evenals functies als remote on/off en onder-/overspanningsbeveiliging. De isolatiespanning tussen het hoge-spanningsgedeelte (net) en de lage spanning (batterij) is 3.000 VAC, tussen net en aarde is dat 2.000 VAC en tussen batterij en aarde 500 VAC.

De EZA2500 is 43,6 mm hoog (1U), 423 mm breed en 400 mm diep. Alle modellen in de EZA-serie zijn gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL 60950-1 en IEC/EN/UL 62368-1 veiligheidsnormen en hebben een CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. Ze hebben standaard een garantietermijn van vijf jaar.

PAGE TOP

PAGE TOP