U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Hochvolt-DC-DC-Wandler-Serie PH-A280 jetzt auf 300 W erweitert!

Geplaatst : 17 Aug 2017

Die TDK Corporation hat die Hochvolt-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda um ein 300 W-Modell erweitert: Mit 200-425 V DC Eingangsspannung werden diese 300W-Wandler unter anderem bei Anwendungen mit 380V-DC-Bus etwa in Rechenzentren, in der Telekommunikation oder im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt. Die vier neuen Module liefern wahlweise 12 V @ 25 A, 24 V @ 12.5 A, 28 V @ 10.8 A sowie 48 V @ 6.3 A und vervollständigen das bisherige Angebot der PH-A280-Reihe, bestehend aus Modellen mit 3.3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V oder 48 V und einer Ausgangsleistung zwischen 50 und 150 W. Die nominale Ausgangsspannung der neuen 300W-Modelle lässt sich um -60 % bis +20 % justieren, so dass sich auch ungewöhnliche Ausgangsspannungsanforderungen erfüllen lassen.
Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 92% sind die Gleichspannungswandler sehr kompakt und kommen mit dem gängigen Half-Brick-Format (61.0 x 12.7 x 57.9 mm) aus. Sie arbeiten bei Baseplate-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C, können auch per Wärmeleitung (Kontaktkühlung) gekühlt werden und eignen sich dadurch auch für geschlossene Gehäuse im Außenbereich oder für wassergekühlte Anwendungen.
Fern-Ein/Aus, Remote-Sense-Anschlüsse sowie Überstrom- und Überspannungsschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine fünfjährige gewährleistung. Die Ein- und Ausgänge der Module sind galvanisch getrennt und weisen eine Prüfspannung der Isolation von 3 kVAC zwischen Ein- und Ausgang auf, haben Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1 und tragen das CE-Zeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie und der RoHS2-Richtlinie.
Weitere Informationen zu TDK-Lambda und der neuen Hochvolt-DC-DC--Wandlerreihe PH-A280 einschließlich Datenblättern finden Sie im Internet unter emea.lambda.tdk.com/de/ph-a.
 

PAGE TOP

PAGE TOP