U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

The NEW GENESYS+ Programmable power supply

Geplaatst : 12 Mar 2018


+GENESYS
סדרה חדשה של ספקי כוח ברי תיכנות Programmable Power Supply
בעלי צפיפות הספק גבוהה מאוד ומשקל נמוך (< 7.5kg), במארז מכאני של 1U.
הסדרה מציעה מגוון מתחי יציאה עד ל - 600VDC, ומגוון זרמי יציאה עד ל – 500A.
הספקים עובדים כמקורות Constant Voltage, Constant Current, Constant Power.
מתחי הכניסה תלת פאזיים. קיימות 3 אופציות:
170 – 265, 342 – 460Vac, 342 – 528Vac

בסדרה זו ממשקי תקשורת ושליטה מגוונים, הממשקים:
RS232/485 up to 115.2 kbps, LAN (LXI 1.5), USB 2.0, הינם סטנדרטיים והממשק GPIB הינו אופציונלי. ישנם ממשקים אופציונליים נוספים בתכנון כמו:
Modbus-TCP, EtherCAT ועוד. בכל ממשקי התקשורת ניתן לעבוד עם פקודות SCPI.

בנוסף קיים ממשק אנלוגי מבודד ממתח היציאה לתכנות חיצוני של מתח וזרם היציאה בעזרת מקורות מתח או נגדים. הממשק האנלוגי מבודד ((SELV עד למתח יציאה של 600VDC. קיימים גם סיגנלים של Monitoring למתח וזרם היציאה.

פונקציות ו – Features חדשים: בקרת Slew rate בחוג המתח והזרם, אפשרות ליצירה ואחסון של עד 4 צורות גל ביציאה, Internal resistance simulation + Preload control, Trigger system source selection (digital source Or analog source), בקרת בהירות התצוגה.

מעבר לפונקציות אלו, קיימים גם סיגנלים סטנדרטיים לבקרה ושליטה על יציאת הספק, כמו למשל: Enable, Interlock, סיגנלים מסוג Programmed signals ועוד.

סדרה זו תוכננה כפלטפורמה למוצרים עתידיים מסוג Scalable power systems. מדובר על מוצרי 10kW בגובה של 2U ומוצרי 15kW בגובה של 3U. מוצרים אלו מבוססים על סדרת 5kW וכוללים את היתרונות הרבים שיש לסדרה זו, כמו כן המוצרים מאופיינים בתגובה דינאמית מצוינת.
אפשרות נוספת לקבל Scalable Power system היא ע"י חיבור ספקים בתצורת
configuring master/ slave paralleling system Auto. זהו חיבור מקבילי של ספקים שיוצר מערכת בהספק גבוה. במערכת זו מבוצע זיהוי אוטומטי של Master/ slave וניתן להגיע בתצורה זו להספקים של עד 20kW.

אפליקציות נלוות למוצר: למוצר זה פותחו מספר כלי תכנה וממשקים גראפיים. אחד הכלים השימושיים הוא Virtual front panel הכולל פנל בקרה ראשי לתכנות וביצוע Monitoring לכלל הפונקציות העיקריות של הספק. ממשק לתכנות צורות גל ביציאה וחלוןReal time graph, V/I Graph לאפליקציות של Constant power, ממשק מתקדם לקריאת סטטוס Registers. Status LOG למעקב רציף על מצב הספק והפונקציות השונות שלו.

                                                          
                                                                                      

 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP