U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Direkt am Versorgungsnetz - 240 W Stromversorgung mit Überspannungskategorie III

Geplaatst : 27 Jun 2018

Mit dem ZWS240RC-24 erweitert die TDK Corporation (TSE 6762) seine Open-frame Baureihe ZWS um ein neues Modell mit Überspannungskategorie III (OVCIII) nach der EN 62477-1. Das neue Gerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V bei 10 A Nennstrom ist mit der OVCIII für besondere Anwendungsfelder im Bereich Fabrik-Automation konzipiert. Überall dort, wo elektrische Verbraucher in einer Festinstallation unmittelbar aus dem Versorgungsnetz gespeist werden oder besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit der Betriebsmittel gestellt werden, ist die Einhaltung der OVCIII unerlässlich. Ein typisches Anwendungsbeispiel hierfür sind Steuerungen für Roboter und andere intelligente Produktionsanlagen für Industrie 4.0. Darauf zielt die Entwicklung des ZWS240RC-24 ab. Mit der OVCIII-Konformität des Netzteils kann in diesen Anlagen auf einen Vorschalttrafo bzw. auf zusätzliche Unterverteilungen mit Absicherungen verzichtet werden – dies spart Platz und nicht zuletzt auch Kosten.

Das Netzteil lässt sich über einen Trimmer im Bereich von 21,6 V bis 26,4 V einstellen und arbeitet mit dem üblichen Weitbereichseingang von 85-265 V AC. Eine mit 31msec. überdurchschnittlich lange Holdup-Zeit kommt Anwendern mit schlechter Netzqualität insbesondere bei der Versorgung von Steuerungen sehr gelegen. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -10°C bis +70°C. Das thermische Design ist für reine Konvektionskühlung ausgelegt. Bis 50°C Betriebstemperatur steht dabei die volle Ausgangsleistung zur Verfügung, darüber hinaus reduziert sich die Ausgangsleistung linear bis auf 30% des Nennwertes bei der Maximaltemperatur von 70°C.

Mit einer Grundfläche von gerade einmal 180 x 84 mm und einer Höhe von nur 42 mm nimmt das ZWS240RC-24 als konvektionsgekühltes Gerät nur sehr wenig Bauvolumen in Anspruch. Eine fünf-jährige gewährleistung unterstreicht die Zuverlässigkeit.

Die Sicherheitszulassung erfolgt auf Basis der IEC/EN/UL 60950-1, mit CE-Kennzeichnung nach Niederspannungs- und RoHS2-Richtlinien. Die Funkentstörung erfüllt die Normen EN 55011 und EN 55032 Kurve B für leitungsgebundene bzw. Kurve A für abgestrahlte Störaussendungen. Die Störfestigkeit erfüllt die Anforderungen der Normenreihe IEC 61000-4-x, Oberschwingungsströme liegen innerhalb der Grenzen der EN 61000-3-2.

Weitere Informationen
ZWS240RC
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP