U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Les systèmes de stockage d’énergie tirent profit des convertisseurs DC-DC bidirectionnels isolés 11 kW de 1U de haut

Geplaatst : 18 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des convertisseurs DC-DC bidirectionnels EZA11K-320240 de la marque TDK-Lambda, dédicacés aux systèmes de stockage d’énergie. D’une puissance assignée de 11 kW, ce produit de 1U de haut fonctionne sur une source de 240 à 400 Vdc provenant d’un réseau à haute tension, et fournit une tension de 150 à 300 Vdc pour la charge de batteries lithium-ion. Lorsque l’alimentation du réseau est indisponible, le convertisseur opère une transition en douceur pour puiser l’énergie stockée dans les batteries afin de renvoyer au réseau une alimentation en courant continu. Le modèle EZA 11 kW est conçu pour être utilisé dans les systèmes de stockage économiques pour les pics de demande, l’alimentation de secours d’urgence et la récupération de l’énergie de freinage des moteurs.

Le convertisseur compact EZA 11 kW mesure à peine 43,6 mm de hauteur pour 422,8 mm de largeur et 530 mm de profondeur. Il offre la plus forte densité de puissance du marché pour un convertisseur bidirectionnel isolé. Il est possible de raccorder en parallèle jusqu’à cinq convertisseurs pour les systèmes de plus grande envergure. Grâce à l’emploi de techniques de commande numériques, de MOSFET en carbure de silicium (SiC) et d’une technologie de base à faible perte, ce convertisseur est capable de fonctionner avec un rendement pouvant atteindre 95 %. 

Une interface de communication série RS-485 autorise le réglage à distance des paramètres de tension et de courant, des niveaux de sous-tension ou de surtension des batteries et du réseau, et la surveillance des signaux d’alarme. Plusieurs convertisseurs peuvent être raccordés en série.

Le modèle EZA 11 kW affiche une tension d’isolation de 2 200 Vac entre l’entrée et la sortie, de 2 000 Vac entre l’entrée / la sortie et la masse, et de 400 Vac entre les signaux et la masse. Sur le plan de la sécurité, il est notamment certifié conforme aux normes UL60950-1, CSA60950-1 et EN60950-1. Il porte également le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP