U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

5V/60A DC/DC-Wandler für High Voltage DC-Bus mit OVC III

Geplaatst : 13 Feb 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) rundet ihr Angebot an DC-DC Wandlern für den High Voltage DC-Bus um ein neues Modell PH300A-280-5 mit 5V/60A Ausgang ab. Die TDK-Lambda PH-A280 Serie umfasst Module im Leistungsbereich von 50W bis 300W für einen Eingangsspannungsbereich von 200 - 425Vdc. Typische Anwendungsfelder für das neue 5V Modell liegen in den Bereichen Datenkommunikation und erneuerbare Energien mit Hochvolt-DC-Netzen (HVDC) mit 380Vdc Nennspannung.

Mit 2,5 - 6V bietet der Wandler einen bemerkenswert großen Einstellbereich und deckt somit auch ungewöhnliche Spannungsanforderungen ab. Der Wandler kommt im marktüblichen Halfbrick-Format (61,0x12,7x57,9 mm), hat 89% Wirkungsgrad und liefert über den gesamten Temperaturbereich von -40°C bis +100°C (Baseplate-Temperatur) die volle Nennleistung. Dank Kontaktkühlung über eine Baseplate lässt er sich auch in hermetisch geschlossenen Gehäusen für den Outdoor-Einsatz, flüssigkeitsgekühlten Anwendungen oder aber konvektionsgekühlt mit optionalem Kühlkörper einsetzen.

Alle DC-DC Wandler der PH-A280-Reihe haben standardmäßig fünf Jahre gewährleistung, Remote ON/OFF, Überstrom- und Überspannungsschutz. Die Serie ist voll isoliert mit einer Isolationsspannung von 3000Vac zwischen Ein- und Ausgang, hat Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN60950-1 und  UL/CSA60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- und RoHS2-Richtlinien. Das neue Modell PH300A280 ist zudem gemäß EN62477-1 (Überspannungskategorie III) zertifiziert und kann damit ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen in Anwendungen zur festen Installation in Unterverteilungen eingesetzt werden.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP