U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Lastausgleichs-Anzeige, 150% Überlast für 4s, niedrige Verluste –

Geplaatst : 26 Feb 2019

Mit dem TDK-Lambda DRM40 präsentiert die TDK Corporation (TSE 6762) ein neues, sehr kompaktes Hutschienen-Modul zur Parallel- und Redundanzverschaltung zweier Stromversorgungen. Das Modul hat zwei 10 - 30Vdc-Eingänge mit jeweils 20A Nennstrom und einen Ausgang mit 40A Nennstrom. Der Ausgang kann für bis zu 4s mit 150% Nennlast bei kapazitiver wie induktiver Belastung betrieben werden. Der interne Rückspeiseschutz verursacht dank des Einsatzes von MOSFETs nur 200mV und reduziert damit den Spannungsverlust in den Modulen.

Typische Einsatzfelder für die DRM-Module sind Anwendungen in Fabrikautomation, Prozesssteuerungen sowie Test- und Messwesen, in denen zwei Netzteile redundant für eine höhere Versorgungsicherheit oder parallel zur Leistungserhöhung oder zum Laden von Batterien verschaltet werden. Wegen der geringen Verluste sind die Module gerade auch für den Mischfall interessant, wenn also ein zweites Netzteil sowohl starke Spitzenlasten auffangen als auch Redundanz (bei normaler Belastung) liefern soll.

Eine LED an der Gerätefront zeigt an, wenn beide Eingangsgeräte denselben Strom liefern und die Last somit gleichmäßig verteilt ist. Der Status der beiden Eingänge wird zum einen über zwei weitere Front-LEDs angezeigt, zum anderen aber auch über zwei isolierte DC-Good-PhotoMOS-Relais ausgegeben, die zur Fernüberwachung, zur Alarmierung oder zu Steuerungszwecken eingesetzt werden können. Für kostensensible Anwendungen bietet TDK das Modul auch in einer Version DRM40B ohne die Anzeigen und Relais zu DC-Good und Lastaufteilung an.

DRM40 wie DRM40B verfügen über ein Metallgehäuse, sind 124mm hoch, 125mm tief und nur 35mm breit. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen -40°C und +70°C, und im gesamten Bereich sind die Geräte voll belastbar.

Beide Module haben die Sicherheitszulassung gemäß IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1 und UL508, tragen das CE-Zeichen gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien und haben 5 Jahre gewährleistung.

PAGE TOP

PAGE TOP