U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Kompaktes 960W-DIN-Schienen-Netzteil mit 1440W Spitzenleistung, 95% Wirkungsgrad und Standby-Verbrauch unter 1W

Geplaatst : 02 Apr 2019

150% Spitzenleistung (60A statt 40A bei 24V) für bis zu 4 Sekunden liefert das neue DIN-Schienen-Netzteil TDK-Lambda DRF960-24-1 der TDK Corporation (TSE 6762). Mit 110mm Breite ist es zugleich sehr schmal und lässt damit mehr Raum auf der DIN-Schiene für andere Geräte. Dank des hohen Wirkungsgrads von 95% entsteht erheblich weniger Verlustwärme, was auch zu kühleren Elektrolyt-Kondensatoren führt. Dementsprechend liegt die berechnete Betriebsdauer bei über 10 Jahren (bei 75% Last, 40°C und 230Vac Eingangsspannung). Das Netzteil bietet ein weites Spektrum an industriellen Einsatzmöglichkeiten, etwa in Fabrikautomation, Prozessteuerungen, Test- und Messanwen­dungen.

Der 24V-Ausgang ist einstellbar zwischen 24 und 28V, und zwar wahlweise über ein Poti an der Frontseite oder eine externe Steuerspannung (5-6Vdc), etwa um einen Spannungsabfall über Sperrdioden oder FETs in Redundanz­konfigurationen auszugleichen. Ebenfalls zur Standardausstattung gehört ein DC-OK-Relaiskontakt (30V/1A) und die Fern-Ein/Aus-Funktion. Bei abgeschaltetem Ausgang (Standby) liegt der Verbrauch des DRF960 bei unter 1W. Im Droop-Modus (geneigte Kennlinie) können bis zu fünf Geräte im Parallelbetrieb mit Lastaufteilung eingesetzt werden.

Das DRF960 verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit den Abmessungen 123,4 x 139 x 110mm (H x T x B). Der Weitbereichseingang arbeitet mit 180-264Vac bei 47-63Hz. Die Isolationsspannung beträgt 3000Vac zwischen Ein- und Ausgang, 1500Vac zwischen Eingang und Masse sowie 500Vac zwischen Ausgang und Masse. Die zulässige Betriebstemperatur beträgt -25°C bis +70°C, wobei das Gerät auch bei -40°C noch startet.

Das Netzteil hat Sicherheitszulassungen gemäß IEC/EN/UL/CSA60950-1 und UL508 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Seine EMV entspricht EN55032-B (leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung) und EN61000-4 (Störfestigkeit). TDK gibt 5 Jahre gewährleistung auf die DRF-Reihe.
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP