U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Medische 40-65 W externe voedingen voldoen aan de EU Tier 2 v5 en US DoE Level VI rendementsnormen

Geplaatst : 19 Sep 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/nl/products/product-details.aspx?scid=315">DTM65-D externe voedingen, die een uitgangsvermogen tot 65 W hebben</a>. Ze zijn gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 medische normen en voldoen aan de meest recente versies van de EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 v5 en US DoE Level VI rendementsnormen. Ze worden toegepast in onder meer medische producten, industri&euml;le computers, life sciences- en laboratoriumapparatuur.<br /> <br /> De DTM65-D is ondergebracht in een robuuste luchtdichte behuizing en meet 132 mm x 69 mm x 40 mm (L x B x H). Er zijn voedingen voor acht uitgangen (5 V, 12 V, 15 V, 19 V, 24 V, 28 V, 36 V en 48V), die uitgevoerd zijn met een 4-pins DIN-connector met vergrendeling; andere typen connectoren zijn op verzoek leverbaar. De 90-264 VAC ingang voorziet in toepasbaarheid van de voeding over de hele wereld. De ingang is uitgerust met een 3-pins IEC 320-C14 stekker.<br /> <br /> De werktemperatuur ligt tussen de -20 &ordm;C en +60 &ordm;C. Vanaf 51 &ordm;C is er sprake van lineaire derating tot 75% van de capaciteit bij 60 &ordm;C. Het rendement ligt gemiddeld boven de 89% (&gt;87,3% voor het 5 V-model) en het nullast verbruik is minder dan 0,15 W.<br /> <br /> De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08, IEC/EN 60601-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan de IEC 60601-1-2 Edition 4:2015, EN 55011-B EMC- en FCC Part 18 Class B emissie- en immuniteitsnormen. De isolatiespanning tussen ingang en aarde is 1.500 VAC en tussen in- en uitgang 4.000 VAC (2 x MoPP), met &lt;100&micro;A aanraakstroom en &lt;300&micro;A lekstroom. De voedingen werken bij een hoogte van maximaal 5.000 m.<br /> <br /> &nbsp;

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP