U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Nicht isolierte 250W DC/DC-Wandler im SIP-Format sparen 60% Leiterplattenfläche

Geplaatst : 03 Oct 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet ihre beliebte TDK-Lambda i6A-Serie von 250W nicht isolierten DC/DC-Wandlern jetzt auch als Single Inline Package unter der Bezeichnung i6A4W an. Durch das Aufstellen des Wandlers reduziert sich dessen Platzbedarf auf der Leiterplatte gegenüber der typischen 1/16-Brick Bauform um 60% auf weniger als 3 cm².
 
Aus einem weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bis 53V können diese Abwärtswandler Ausgangsspannungen von 3,3V bis 40V mit 10 bis 20A Nennstrom erzeugen. Die i6A4W-Serie ermöglicht so die Bereitstellung zusätzlicher Ausgangsspannungen aus einem 12V, 24V, 36V oder 48V AC/DC-Netzteil und eignet sich damit hervorragend für Distributed Power Architekturen in Kommunikations-, Industrie-, Prüf- und Mess-, Rundfunk- und tragbaren Geräten.
 
Ein sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 97% ermöglicht die äußerst kompakten Abmessungen von gerade einmal 33mm x 11,4mm x 24,8mm (L x B x H). Ferner erlaubt der hervorragende Wirkungsgrad den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +125°C mit nur geringem Leistungsderating und schwachen Anforderungen an Luftstrom. Die optimierte dynamische Regelung erfordert nur geringe externe Kapazitäten und spart so weiteren Raum auf der Leiterplatte und nicht zuletzt auch Kosten.
 
Zur Standardausstattung gehören ein Trim-Eingang zur Einstellung der Ausgangsspannung, Remote Sense, Remote-Ein/Aus (positive oder negative Logik), Abschalten bei Unterspannung sowie Überstrom- und Übertemperaturschutz. Optional sind Power Good, Synchronisation und Sequenzing erhältlich.
 
Die Sicherheitszulassung umfasst sowohl die neue IEC62368-1 als auch IEC/EN 60950-1 und UL/CSA 60950-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien. Alle i6A-Wandler haben eine gewährleistung von drei Jahren.
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP