U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Medische 30 W wandmonteerbare voedingen voldoen aan (EU) 2019/1782 wetgeving omtrent energie-efficiëntie

Geplaatst : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de WMM30 serie van 25 tot 30 W medische wandmonteerbare voedingen. Gecertificeerd volgens de medische veiligheidsnormen IEC 60601-1 en EN 60601-1-11 en in overeenstemming met EN 60601-1-2 Edition 4 voor EMC, is er voor deze producten vanwege een Class II ingang geen aarding nodig. De WWM30 voldoet ook aan de EU Tier 2 ((EU) 2019/1782) en DoE Level VI rendementsnormen. De serie is geschikt voor bewakings-, beeldvormings- en diagnostische apparatuur in thuiszorg-, ziekenhuis-, klinische, tandheelkundige en life sciences toepassingen.

Er zijn zes veelgebruikte uitgangsspanningen beschikbaar: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V en 24 V. De WMM heeft een breed ingangsspanningsbereik van 80 tot 264 VAC. De voedingen hebben vier uitwisselbare AC-ingangsstekkers die geschikt zijn voor Europa, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië en afzonderlijk worden verkocht. De uitgangskabel is verbonden via een rechte 5,5 x 2,1 x 12 mm (OD x ID x L) connector. Andere soorten connectoren en kabelsamenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.

Om te voldoen aan de EU- en US-rendementsnormen  hebben de voedingen een gemiddeld rendement tussen 85%en 87,7% (afhankelijk van het model) en een nullastverbruik van minder dan 75 mW. De robuuste kunststof IP22 afgeschermde behuizing heeft geen ventilatie-openingen en is 96,7 mm lang, 58 mm breed en 43,25 mm hoog. De WMM30 kan werken in omgevingstemperaturen van -25 °C tot 70 °C, waarbij er vanaf 40 °C sprake is van lineaire derating tot 50% van de belasting bij 70 °C.

De DTM36-C8 is gecertificeerd volgens IEC/ES/EN 60601-1, voldoet aan IEC 60335-1 (huishoudelijke apparaten) en is CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MOPP) en de lekstroom is minder dan 50 µA. De serie voldoet aan de EN 55011 (klasse B) en EN 60601-1-2 Ed4 EMC-normen.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP