U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Step-Down DC-DC-Wandler im 1/16 Brick Format mit 750W

Geplaatst : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) bringt mit der TDK-Lambda i7A-Serie neue nicht-isolierte DC-DC-Abwärtswandler mit bis zu 750W Nennleistung auf den Markt. Basierend auf einem 1/16 Brick Pinout bieten diese Step-Down-Wandler eine einstellbare Ausgangsspannung von 3,3V bis 18V mit maximal 45A Ausgangsstrom. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 18V bis 32V. Da der i7A ein Step-Down-Wandler ist, muss die Eingangsspannung aber stets um mindestens 4-6V höher liegen als die gewünschte Ausgangsspannung.

Die i7A-Modelle können verwendet werden, um zusätzliche High-Power-Ausgänge von einer 24Vdc-Stromversorgung abzuleiten, und das zu geringeren Kosten und mit höherem Wirkungsgrad als mit einem isolierten DC-DC-Wandler. Diese sehr kompakten Produkte eignen sich für den Einsatz in der Robotik, in Drohnen, in der Medizintechnik, in der Industrie, in Test- und Messgeräten sowie in tragbaren batteriebetriebenen Geräten.

Wirkungsgrade von bis zu 98,5 % minimieren die internen Verluste drastisch und ermöglichen den Betrieb des i7A bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +125°C, selbst bei nur geringem Luftstrom. Die Topologie der i7A überzeugt mit geringer Ausgangswelligkeit und einer hervorragenden dynamischen Lastregelung. Es sind nur wenige externe Komponenten erforderlich, was kaum zusätzlicher Platz auf der Leiterplatte erforderlich macht oder Zusatzkosten verursacht.

Die i7A werden in drei mechanischen Ausführungen angeboten. Alle Modelle verfügen über die gleiche Grundfläche mit 34 mm Breite und 36,8 mm Länge. Das gerade einmal 11,5 mm hohe Open-Frame-Modell ist für Anwendungen geeignet, die mit einem Luftstrom zur Kühlung eine möglichst flache Bauform fokussieren. Weiter steht eine Baseplate-Version mit 12,7 mm Höhe für kontaktgekühlte Anwendungen zur Verfügung. Für Konvektionskühlung oder sehr hohe Umgebungstemperaturen gibt es eine weitere Variante mit integriertem Kühlkörper und einer Gesamthöhe von 24,9 mm.

An Funktionen bieten alle i7A einen Trim-Pin für die Ausgangsspannung, Remote Sense, Remote ON/OFF sowie Eingangsunterspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Für Labortests stehen fertig bestückte Evaluation Boards zur Verfügung.

Alle Modelle verfügen über eine Sicherheitszulassung auf Basis der IEC/UL/CSA/EN 62368-1, mit CE-Kennzeichnung gemäß der Niederspannungs- und RoHS-Richtlinie

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP