U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Nouvelle alimentation modulaire de 1U qui fournit jusqu'à 800 W avec une isolation compatible BF et un bruit acoustique extrêmement faible - silencieuse de par sa conception

Geplaatst : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations modulaires AC-DC, de hauteur 1U, TDK-Lambda MU4. Un très faible bruit acoustique du produit est fortement souhaité dans les applications de test et médicales où les perturbations audibles doivent être réduites au minimum. Le MU4 modulaire peut fournir jusqu'à cinq sorties isolées et régulées et délivrer jusqu'à 800W. Tous les modèles de la série MU4 sont dotés d'une isolation complète MOPP (Means of Patient Protection), comprenant une sortie à la terre, pour simplifier la mise en œuvre dans les applications médicales classées BF. Les autres applications ciblées incluent les équipements dentaires, de test et de mesure, de diffusion, d'audio professionnel et industriels.

Grâce au contrôle intelligent du ventilateur, la vitesse de rotation du ventilateur du MU4 est réduite, produisant un bruit audible de 36 dBA*. L'algorithme de son microcontrôleur surveille la température du convertisseur primaire et de chaque module de sortie, ce qui permet d'ajuster la vitesse du ventilateur pour un refroidissement optimal.

La MU4, de hauteur 1U, ne mesure que 89 x 41 x 257,5 mm (L x H x P), offrant des dimensions encore plus réduites.

Dans un premier temps, neuf modules sont disponibles, offrant une gamme continue de tensions de 3,3 V à 104 V avec des puissances allant de 150 W à 480 W. Les options comprennent une tension de veille de 5V/2A, un signal d’alerte de défaillance du ventilateur, l'inhibition et l'activation (pour une ou toutes les sorties), un signal de  DC ok, la communication PMBus™ et le partage de courant pour les configurations parallèles.

La configuration et le choix des produits de la série MU4 sont extrêmement simples à l'aide de l'outil en ligne Quick Product Finder, qui fournit automatiquement une sélection de modules optimisée parmi une large gamme d'options. Après avoir saisi les tensions et courants de sortie souhaités, il produira automatiquement un code à 7 chiffres pour faciliter la passation de commande.

Avec des rendements allant jusqu'à 90%, la série MU4 fonctionne sur une entrée de 85 à 264 Vac, fournissant 800W de 180 à 264 Vac et 600W avec une entrée de 90 à 180 Vac, avec un déclassement en dessous de 90 Vac. Le courant de fuite maximal est de 300µA - toutes tolérances comprises - et le courant de contact est <100µA. L'alimentation fonctionnera en températures ambiantes de -20°C à +70°C, avec un déclassement linéaire de 50 % de la charge au-dessus de 50°C.

La série MU4 possède une isolation entrée-sortie de 4 000 Vac (2 x MoPP), une isolation entrée-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) et une isolation sortie-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) pour une adéquation en classe B et BF pour l’équipement médical. La certification de sécurité est conforme aux normes IEC/EN 60601-1, ES 60601-1, IEC/EN/CSA/UL 62368-1, (conçu pour répondre à IEC/EN 61010-1) et est marquée CE/UKCA conformément aux directives européennes basse tension, EMC et RoHS et aux réglementations britanniques. Les modèles répondent aux normes d’émissions rayonnées et conduites EN 55011-B, EN 55032-B et sont conformes aux normes d'immunité EN 60601-1-2:2015 (Edition 4) et EN 61000-4.

*Brevet en instance. Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP