U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

1U hoge modulaire voeding levert tot 800 W, heeft BF-geschikte isolatie en maakt extreem weinig geluid

Geplaatst : 22 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 1U hoge MU4 serie AC-DC modulaire voedingen. De zeer lage geluidsproductie van het product is een pré in test- en medische toepassingen waar verstoringen door geluid tot een minimum moeten worden beperkt. De modulaire MU4 heeft tot vijf geïsoleerde en geregelde uitgangen en kan tot 800 W vermogen leveren. Alle modellen in de MU4 serie zijn voorzien van volledige MoPP (Means of Patient Protection) isolatie, inclusief uitgang naar aarde, wat de implementatie in BF-geclassificeerde medische toepassingen vereenvoudigt. Andere mogelijke toepassingen zijn in tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

De intelligente ventilatorregeling zorgt voor een verlaagd toerental van de MU4 ventilator, waardoor slechts 36 dBA* aan hoorbaar geluid wordt geproduceerd. Het algoritme in de microcontroller monitort de temperatuur van de primaire omzetter en elke uitgangsmodule, op basis waarvan de ventilatorsnelheid kan worden aangepast voor optimale koeling.

De laag-profiel 1U hoge MU4 meet slechts 89 x 41 x 257,5 mm (B x H x D), waardoor een kleinere systeembehuizing mogelijk is.

In eerste instantie zijn er negen modules beschikbaar, die spanningen bieden van 3,3 V tot 104 V, met vermogens tussen 150 W en 480 W. Optioneel zijn een 5 V/2 A standby spanning, signalering van een ventilatorstoring, blokkering en inschakeling van afzonderlijke of alle uitgangen, DC-good, PMBus™-communicatie en stroomverdeling voor parallelle configuraties.

Het configureren en selecteren van producten uit de MU4-serie is uiterst eenvoudig met behulp van de online Quick Product Finder, die automatisch een geoptimaliseerde moduleselectie maakt uit een groot aantal opties. Na het invoeren van de gewenste uitgangsspanningen en -stromen wordt automatisch een 7-cijferige code gegenereerd, waarmee eenvoudig de bestelling kan worden geplaatst.

Met een rendement tot 90% werkt de MU4-serie bij een ingangsspanning van 85 tot 264 VAC. De voeding levert 800 W bij een ingangsspanning van 180 tot 264 VAC, en 600 W bij een ingangsspanning van 90 tot 180 VAC. De maximale lekstroom is 300 µA (inclusief alle toleranties) en de aanraakstroom is <100 µA. De voeding werkt bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +70 °C, met vanaf 50 °C lineaire derating tot 50% van de belasting.

De MU4-serie heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2x MoPP), tussen ingang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor toepassing in B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. Veiligheidscertificering is volgens IEC/EN 60601-1, ES 60601-1 en IEC/EN/CSA/UL 62368-1. De voedingen zijn ontworpen om te voldoen aan IEC/EN 61010-1 en zijn CE- respectievelijk UKCA-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen (EU) en Britse regelgeving op deze gebieden. De voedingen voldoen aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor uitgestraalde en geleide emissies, en zijn in overeenstemming met de EN 60601-1-2:2015 (Editie 4) en EN 61000-4 immuniteitsnormen.

*Patent aangevraagd. Afhankelijk van de configuratie, bij 25 °C, 115 VAC/240 VAC en 80% van het vermogen.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP