U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

1HE hohe programmierbare DC-Stromversorgungsserie umfasst 5kW 1000V und 1500V Modelle für Test und Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Batterien über 600V

Geplaatst : 13 Jun 2023

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen Modellen der 5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie von programmierbaren Gleichstromversorgungen mit hoher Leistungsdichte bekannt. Die Erweiterung bietet Ingenieuren eine schrittweise und nahtlose Auswahl an Ausgangsspannung und -strom von 0-10V/500A bis 0-1500V/3,4A. Zielanwendungen für diese 5kW-Hochspannungsnetzteile sind Tests in der Automobilindustrie, einschließlich Elektro- und Hybridautos mit Hochspannungsbatterien, allgemeine Tests oder Forschung, Messungen, Halbleiterfertigung, Batterieherstellung und erneuerbare Energien.

Die beiden neuen Spannungsmodelle bieten programmierbare Ausgänge von 0-1000V/0-5A und 0-1500V/0-3,4A. Sie können für dreiphasige 170 bis 265Vac oder Weitbereichseingänge von 342 bis 528Vac mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) spezifiziert werden. Die Geräte können in den Modi Konstantstrom, Konstantspannung oder Konstantleistungsbegrenzung betrieben werden und bieten auch eine Innenwiderstandssimulation.

Die Baureihe nutzt die DSP-Technologie (Digital Signal Processing) und Komponenten der neuesten Generation, einschließlich Ferritmaterialien, um Wirkungsgrade von bis zu 92 % zu erreichen. Geringere interne Verlustwärme ermöglicht eine höhere Nennleistung ohne Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit.

Das GENESYS+™ 5kW ist für den Zero-Stack-Rackeinbau geeignet und misst 423mm in der Breite, 486,5mm in der Tiefe und 43,6mm (1U) in der Höhe. Die Kühlung erfolgt durch drehzahlgeregelte Lüfter, die die Umgebungstemperatur und die Ausgangslast überwachen, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Das Gewicht des Geräts beträgt weniger als 8,5 kg für eine einfache Handhabung.

Alle Modelle der Serie GENESYS+™ verfügen über ein kontrastreiches LCD-Display mit großem Betrachtungswinkel und vom Benutzer einstellbarer Helligkeit und Dimmung sowie über schnellere Ansprechzeiten bei der Aufwärts- und Abwärtsprogrammierung und eine vom Benutzer einstellbare Steuerung der Spannungsabfallgeschwindigkeit (voltage and current slew rate control). Beliebige Wellenform-Testprofile mit bis zu 100 Schritten können erstellt und in vier Speicherzellen abgelegt werden, die durch Befehle über die Kommunikationsschnittstellen oder die Bedienelemente an der Vorderseite aktiviert werden.

Für zusätzliche Leistung nutzen die programmierbaren 5kW-Netzteile das zum Patent angemeldete Advanced Parallel System von TDK-Lambda, mit dem ein System mit mehreren Geräten ein dynamisches Ansprechverhalten und eine Ripple- und Noise-Performance erreicht, die mit der eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist. Bis zu 12 GENESYS+™ Geräte können einfach parallel geschaltet werden, indem ein einzelnes Datenverbindungskabel zwischen den Geräten angeschlossen und die DC-Ausgänge verbunden werden. Die Command und  Auxiliary Geräte konfigurieren sich automatisch, indem sie die parallele Datenverbindung erkennen und ihre Parameter einstellen

Die Programmierung erfolgt einheitlich für die gesamte GENESYS+™-Serie von 1kW bis 60kW entweder über die Bedienelemente an der Gerätefront, per Fernzugriff über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485 oder über die standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V). Optionale Schnittstellen sind EtherCAT, Modbus-TCP oder GPIB (IEEE488.2). Softwaretreiber, ein Waveform Creator und eine virtuelle Frontplatten-GUI sind im Softwarepaket enthalten. Alle GENESYS+™ Stromversorgungen sind standardmäßig mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet und bieten einen sicheren/automatischen Wiederanlauf, einen Speicher für die letzte Einstellung und integrierte Schutzfunktionen. Um unbefugte Änderungen der Geräteeinstellungen zu verhindern, wird eine Option mit blank front panel ohne Display angeboten

Die Serie verfügt über eine 5-Jahres-gewährleistung und ist sicherheitszertifiziert nach IEC/EN/UL/CSA 61010-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die GENESYS+™ Serie entspricht außerdem der IEC/EN 61204-3 Klasse A für leitungsgebundene und abgestrahlte EMI und EMV-Störfestigkeit.

PAGE TOP

PAGE TOP