U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Stille 800 W en 1000 W medische en industriële voedingen bieden vermogensdichtheden tot 27,2 W per kubieke inch

Geplaatst : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda serie CUS800M en CUS1000M AC-DC voedingen in een behuizing van 171 x 85 x 42,5 mm (6,73 x 3,35 x 1,67 inch). Deze zeer compacte producten hebben een nominaal vermogen van 800 W en 1000 W en zijn voorzien van een ventilator met regelbare snelheid, die 30 tot 42 dBA aan geluid produceert. De voedingen kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder medische, tandheelkundige, test- en meet-, zend- en industriële apparatuur.

De voedingen hebben een ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, leveren vol vermogen bij 90 VAC en zijn verkrijgbaar met 12 V-, 24 V-, 36 V- of 48 V-uitgang. Ze zijn standaard uitgerst met 5 V/2 A standby spanning, aan/uit op afstand, remote sense en een power good signaal. Met rendementen tot 95,5% wordt minder interne warmte gegenereerd, wat ten goede komt aan een betrouwbare werking in de compacte behuizing. Het stroomverbruik bij nullast is typisch <0,6 W wanneer de voeding in stand-by staat. Deze CUS-M uitvoeringen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +70 °C, met vanaf 40 °C lineaire derating tot 60% van de belasting bij +70 °C. Beide modellen hebben een garantietermijn van vijf jaar.

De CUS800M en CUS1000M hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <250 µA en de maximale bedrijfs-, transport- en opslaghoogte is 5.000m.

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 met CE/UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de EN 61000-3-2 voor harmonischen, de IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP