U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Geräuscharme 800W und 1000W Netzteile für medizinische und industrielle Anwendungen mit einer Leistungsdichte von bis zu 27,2W/Kubikzoll

Geplaatst : 23 Apr 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der AC-DC-Netzteilserien CUS800M und CUS1000M von TDK-Lambda mit einem 171 x 85 x 42,5mm (6,73 x 3,35 x 1,67") Gehäuse bekannt. Diese sehr kompakten Produkte sind für eine Leistung von bis zu 800W und 1000W ausgelegt und verfügen über einen drehzahlgeregelten Lüfter mit einem typischen Geräuschpegel von 30 - 42dBA. Die Netzteile können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Medizin-, Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Die Serie eignet sich für einen Eingangsspannungen von 85 bis 265Vac und liefert die volle Leistung bei 90Vac und ist mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V erhältlich. Eine 5V 2A Standby-Spannung, Remote On/Off, Remote Sense und ein Power-Good-Signal gehören zur Standardausstattung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95,5% wird die interne Erwärmung reduziert, was einen zuverlässigen Betrieb bei kompakter Gehäusegröße ermöglicht. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt typischerweise <0,6 W, wenn das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird. Die CUS-M-Modelle können bei Umgebungstemperaturen von -20oC bis +70oC betrieben werden, wobei ein lineares Derating von 40oC bis zu 60% Last bei +70oC erfolgt. Beide Modelle haben eine 5-jährige gewährleistung.

Das CUS800M und CUS1000M verfügen über eine Isolierung zwischen Eingang und Ausgang von 4000Vac (2 x MoPP), eine Isolierung zwischen Eingang und Erde von 2000Vac (1 x MoPP) und eine Isolierung zwischen Ausgang und Erde von 1500Vac (1 x MoPP) für medizinische Geräte der Klassen B und BF. Der Ableitstrom beträgt <250µA und die maximale Betriebs-, Transport- und Lagerhöhe beträgt 5000m.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit CE/UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter CUS800M and CUS1000M Series Datasheet (tdk.com)

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP