U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Serie 300 W 1/16e brick buck-boost DC/DC-omzetters uitgebreid met optionele instelbare stroombegrenzing voor parallelle werking

Geplaatst : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7C serie 300 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met uitvoeringen met instelbare stroombegrenzing. Deze buck-boost voedingsmodules voor printplaatmontage hebben een ingangsspanningsbereik van 9 tot 53 VDC en, afhankelijk van de nominale uitgangsstroom, een aanpasbaar uitgangsspanningsbereik van 5 tot 28 V, 8 tot 24 V of 9,6 tot 48 V. De topologie van de i7C voedingen maakt een naadloze overgang van buck (spanningsverlaging) naar boost (spanningsverhoging) mogelijk. De ‘Itrim’ functie voor begrenzing van de uitgangsstroom maakt parallelle werking van modules mogelijk voor hogere vermogensvereisten, werking bij constante stroom of vermindering van overbelasting van het apparaat vanwege het laden van grote capacitieve belastingen.

De nieuwe modellen zijn ideaal voor het genereren van extra hoog-vermogen DC-uitgangen vanuit 12, 24 en 48 V systeemspanningen in automatisch geleide voertuigen (AGV), industriële mobiele robots (IMR), drones, medische-, industriële-, test-, meet- en batterijgevoede apparatuur.

Het hoge rendement – tot 97% – vermindert de warmteafgifte, waardoor het product kan werken in veeleisende thermische omgevingen en daarbij een hoog werkvermogen kan leveren. Onder omstandigheden met lage belasting verlagen de regeltechnieken van de i7C het stroomverbruik aanzienlijk. Bij nullast is de typische ingangsstroom voor deze modules 5 mA. Wanneer de module wordt afgeschakeld, kan deze stroom nog verder worden teruggebracht tot ongeveer 0,25 mA. Dankzij de lage slaapstroom kan batterijgevoede apparatuur langer functioneren tijdens perioden dat deze niet in werking is.

Deze nieuwe modellen zijn voorzien van geregelde uitgangsspanning, negatieve logica gebaseerde aan-uit op afstand, monitoring van de uitgangsstroom, positive remote sense, alsmede beveiliging tegen onderspanning van de ingang, overstroom- en thermische beveiliging. Om systeemruis te verminderen is ook voorzien in een synchronisatiefunctie die een gemeenschappelijke schakelfrequentie tussen meerdere omzetters mogelijk maakt.

De voedingen zijn verkrijgbaar in drie configuraties: een lage open frame uitvoering, die 34 x 36,8 x 14,7 mm (L x B x H) meet, een 15,5 mm hoge uitvoering met een basisplaat voor conductiekoeling en een voeding met geïntegreerd koellichaam voor convectie- of geforceerde luchtkoeling (24,9 mm hoog). De i7C omzetters hebben de industriestandaard 1/16e brick pinout.

All modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 en hebben een CE- en UKCA- markering voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i7C Itrim oedingen i7C Series Datasheet (tdk.com)

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP