U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Nouveaux modèles 20 A ajoutés à la série de convertisseurs buck DC-DC au format 1/16 de brique, améliorant les performances avec une entrée 28-60 V

Geplaatst : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE) 6762) annonce une extension de la série TDK-Lambda i7A de convertisseurs DC-DC buck (abaisseurs) non isolés au brochage standard de 1/16 de brique. Des modèles de sortie 20 A avec une puissance nominale maximale de 500 W sont maintenant disponibles, offrant une capacité de sortie réglable de 3,3 à 32 V* et un fonctionnement de 28 V à 60 V en entrée. Une limite de surintensité réglable est également disponible en option, réduisant les contraintes sur le convertisseur ou la charge lorsqu'ils sont confrontés à des conditions de surintensité excessives et facilitant un réglage fin basé sur les exigences réelles du système.

Les modèles i7A 20 A peuvent être utilisés pour obtenir des sorties haute puissance supplémentaires à moindre coût et avec un rendement supérieur à celle des convertisseurs DC-DC isolés. Ces produits très compacts sont destinés à la robotique mobile, les drones, le médical, l'industrie, les tests et mesures, les communications, l'informatique et les équipements portables alimentés par batterie.

Des rendements allant jusqu'à 96 % réduisent considérablement les pertes internes et permettent aux modèles i7A 20 A de fonctionner à des températures ambiantes de -40 °C à +125 °C, même dans des conditions de faible débit d'air. La conception du i7A offre une faible ondulation de sortie et une excellente réponse aux charges dynamiques. Les composants externes requis sont minimisés, par rapport aux solutions discrètes, ce qui permet de réduire les coûts et l'encombrement sur le circuit imprimé.

Comme les versions i7A 33A, 45A et 60A, le 20A offre un choix de trois configurations mécaniques, mesurant seulement 34 mm de large et 36,8 mm de long. Le modèle à cadre ouvert de 11,5 mm de haut convient aux applications nécessitant un profil bas et ne pèse que 25 g. La version à plaque de base peut être refroidie par conduction sur une plaque froide et mesure 12,7 mm de haut. Les modèles avec dissipateur thermique intégré, destinés au refroidissement par convection ou par air forcé, ont une hauteur de 24,9 mm.

Les fonctionnalités standard du i7A comprennent le réglage de la tension de sortie, la détection à distance positive, la marche/arrêt à distance à logique négative, la protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et les surchauffes. Des cartes d'évaluation sont disponibles pour une qualification simplifiée.

Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1, avec marquage CE et UKCA pour les directives Basse tension et RoHS.

Vous trouverez plus d'informations sur les modèles i7A 20A en consultant ce lien.

 

 

Applications principales

  • Robotique, drones, équipement médical, industriel, test et mesure d’équipement portable alimenté par batterie

Principales caractéristiques et avantages

  • Jusqu'à 500 W dans une empreinte de brique 1/16
  • Large plage d'entrée de 28 à 60 Vdc (step-down topology)
  • Rendement élevé - Jusqu'à 96 %
  • Option de limite de courant réglable
  • Exigences minimales de déclassement dans les environnements à faible débit d'air

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP