U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Kompakte programmierbare 3-kW- Stromversorgungen für die Industrie bieten Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb mit ein- oder dreiphasigen Eingängen

Geplaatst : 10 Sep 2024

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren 3000-Watt-AC-DC-Netzteile der Marke TDK-Lambda HWS3000 in einem 270 x 150 x 61mm großen Gehäuse bekannt. Die nominalen Ausgangsspannungen (24V, 48V, 60V oder 130V) und Ausgangsströme sind von Null bis zum Maximalwert vollständig programmierbar (CV/CC). Die HWS3000-Serie ist mit einem einphasigen Eingang von 85 - 265Vac oder einem dreiphasigen Eingang von 170 - 265Vac erhältlich.

Die Ausgangsprogrammierung kann über eine standardisierte RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder über analoge 1 - 5V- oder 4 - 20mA-Signale erfolgen. Diese sehr kompakten Produkte verfügen außerdem über einen drehzahlgeregelten Lüfter mit einem typischen Geräuschpegel von 45dB bei <70% Last und einer Umgebungstemperatur von 25oC. Die Netzteile können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Prüf- und Messtechnik, der Halbleiterfertigung, bei HF-Verstärkern, in der Laserbearbeitung, im Druckbereich und in Industrieanlagen.

Das HWS3000G kann 1500W bei einer einphasigen Niederspannungs-Eingang (85 bis 132 Vac) und 3000W bei einem Hochspannungs-Eingang (170 bis 265 Vac) liefern. Das HWS3000GT liefert 3000 Watt bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Vier nominale Ausgangsspannungen, 24V, 48V, 60V und 130V, können programmiert werden, um 0 - 28,8V, 0 - 52,8V, 0 - 66V und 0 - 156V zu liefern. Es können bis zu drei Geräte in Serie bzw. zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die Anstiegsrate der Ausgangsspannung kann digital programmiert und überwacht werden, ebenso wie Informationen über die kumulative Betriebszeit, das Fehlerprotokoll und Informationen zur Produktidentifikation. Die digitale Programmierung kann ohne Einschalten der Stromversorgung durchgeführt werden.

Eine 5V 2A Standby-Spannung, Remote On/Off, Remote Sense, Fan Fail und Power Good Signale gehören zur Standardausstattung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93% wird die interne Erwärmung reduziert, was einen zuverlässigen Betrieb bei kompakter Baugröße ermöglicht. Die HWS3000-Modelle können bei Umgebungstemperaturen von-20oC (-40oC beim Start) und bis zu +70oC betrieben werden, wobei ein lineares Derating von 50oC bis zu 50% Last bei +70oC möglich ist. Beide Modelle haben eine fünfjährige gewährleistung und konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Ausgangsklemmen sind vom Benutzer für horizontale oder vertikale Anschlüsse konfigurierbar.

Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3000Vac, zwischen dem Eingang und der Erde 2000Vac und zwischen dem Ausgang und der Erde 1500Vac. Der Ableitstrom beträgt <0,85mA und die maximale Betriebs-, Transport- und Lagerhöhe beträgt 5000m (2000m für die Norm IEC/EN62477-1).

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN62477-1 (OVC III) mit CE/UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte erfüllen die Normen EN55032A, EN55011-A und FCC-A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen. Die Serie erfüllt außerdem die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/hws-g

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP