U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Nicht isolierte Buck-Boost-DC-DC-Wandler liefern bis zu 200W mit einem breiten Ausgangsspannungsbereich von 9,6 bis 28V

Geplaatst : 09 Oct 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der 200-W-i1C-Serie der Marke TDK-Lambda im branchenüblichen 1x1“-Format bekannt. Die nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandler (Aufwärts- und Abwärtswandler) arbeiten mit Eingangsspannungen von 9 bis 36V oder 18 bis 75V. Die i1C-Serie bietet einstellbare Ausgangsspannungen von 9,6 bis 28V mit Ausgangsströmen von bis zu 10A.

Die Serie ist ideal für die Erzeugung zusätzlicher Hochleistungs-Gleichstromausgänge aus einer 12, 24 oder 48V Systemspannung in medizinischen, industriellen, Test-, Mess- und batteriebetriebenen Geräten wie fahrerlosen Transportsystemen (FTS), industriellen mobilen Robotern (IMR) und Drohnen. Die i1C-Modelle können auch als Ersatz für isolierte Wandler eingesetzt werden und bieten durch den Verzicht auf eine galvanische Trennung ein Mehrfaches der sonst typischen Ausgangsleistung. Viele Anwendungen für 1x1“ DC-DC Wandler erfordern keine galvanische Trennung, da diese bereits in einem vorgeschalteten AC/DC Netzteil realisiert ist.

Der i1C hat einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von bis zu 98%, wodurch die Wandler in anspruchsvollen thermischen Umgebungen mit Gehäusetemperaturen von -40oC bis +120oC eine hohe nutzbare Leistung bereitstellen können. Ebenso erweist sich der hohe Wirkungsgrad als sehr vorteilhaft für die Maximierung der Batterielaufzeiten in mobilen Anwendungen. Die Abmessungen und die Pin-Belegung entsprechen dem Industriestandard 1” x 1” mit 26,42 x 26,42 x 10,2mm (B x L x H). Die Wandler sind gekapselt, um eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit zu gewährleisten und das fünfseitige Aluminiumgehäuse reduziert abgestrahlte EMV-Störungen für eine unkomplizierte Systemintegration.

Standardmäßig verfügen die Modelle über einen Trim-Pin zur Einstellung der Ausgangsspannung, eine Remote ON/OFF Funktion mit positiver oder negativer Logik, sowie Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur.

Alle Modelle tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnungen für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien und entsprechen den Sicherheitsstandards IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Für einen einfachen Einstieg und erste Tests sind betriebsfertig aufgebaute Evaluationboards erhältlich.

Weitere Informationen zur i1C-Serie finden Sie im Datenblatt der i1C-Serie (tdk.com)

Hauptanwendungsgebiete

Medizinische, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), mobile Industrieroboter (IMR), autonome mobile Roboter (AMR), Drohnen, industrielle, Test-, Mess- und batteriebetriebene Geräte

Haupteigenschaften und -vorteile

  • bis zu 200W im 1″x1″-Format
  • Hoher Wirkungsgrad – bis zu 98%
  • Breiter Ausgangsspannungsbereich von 9,6 bis 28V
  • Große Eingangsspannungsbereiche
  • -40 °C bis +120 °C Gehäusetemperatur

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP