U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Industrielle DC-DC Wandler-Serie erweitert um 50W, 100W und 150W Modelle für einen Eingangsbereich von 43 bis 160Vdc

Geplaatst : 26 Nov 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda Serie CN-B110 um 50W-, 100W- und 150W DC-DC-Wandler im Quarter-Brick-Format bekannt. Die Wandler können in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 43 bis 160Vdc betrieben werden und sind mit 72Vdc oder nominalen System-Spannungen mit 110Vdc für Anwendungen im Bahnbereich kompatibel.

Diese zusätzlichen Wandler sind mit 5V, 12V, 15V, 24V und 48V Ausgangsspannung erhältlich und erweitern die CN-B110-Serie von 50W bis 300W. Mit der Trim-Funktion können sie mit einem Widerstand oder einer externen Spannung eingestellt werden, um Spannungsabfälle auszugleichen oder nicht standardmäßige Systemspannungen zu berücksichtigen.

Um den hohen Anforderungen an die Hochspannung bei Transienten und in 5000m Höhe gerecht zu werden, verfügt die CN-B110-Serie über einen ausreichenden Abstand zwischen dem Primäreingang und der Grundplatte für eine Isolationsspannung von 2500Vac. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beläuft sich auf 3000Vac und zwischen Ausgang und Grundplatte auf 500Vac. Mit Wirkungsgraden von bis zu 92% werden Leistungsverluste minimiert, sodass die Produkte bei Baseplate-Temperaturen von -40oC bis +100°C betrieben werden können, wobei es bei hohen Temperaturen nur zu einer sehr geringen bis gar keiner Leistungsminderung kommt. Die Kühlung erfolgt über die optionalen Kühlkörper oder eine Kühlplatte über die Aluminiumgrundplatte des Moduls.

Die von 50W bis 150W erhältlichen CN-B110-Modelle verfügen standardmäßig über ein Remote on/off und einen optionalen 7 bis 11V 10 mA Aux-Ausgang (ersetzt die negative Sense-Funktion). Zu den weiteren Optionen gehören Platinenbeschichtung, Befestigungsbohrungen ohne Gewinde, kurze Anschlussstifte von 3mm und keine Kapselung (nur bei 50 und 100W-Modellen). Die Gesamtabmessungen des Quarter-Brick-Wandlers betragen 12,7mm Höhe, 37,2mm Breite und 58,3mm Länge.

Alle Modelle tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnungen für die Richtlinien für Niederspannung und RoHS und sind nach den Sicherheitsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1 zertifiziert. Darüber hinaus erfüllt die Serie die IEC 61373-Schock-/Vibrationsnormen für Schienenfahrzeuge der Kategorie 1, Klasse B und ist so konzipiert, dass sie in zertifizierten Systemen die Normen EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) und EN 50155(1) (Elektronische Ausrüstung in Schienenfahrzeugen) erfüllt.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/cn-b 

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP