U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

La série d'alimentations industrielles HWS-A/E de 50 W à 150 W s’améliore grâce à l'option de terminaisons de fils enfichables

Geplaatst : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce des terminaisons de fils enfichables pour les modèles de la gamme d'alimentations AC-DC à haute fiabilité TDK-Lambda HWS-A. Les modèles HWS-A/E sont disponibles avec des bornes orientées verticalement ou horizontalement, ce qui simplifie le câblage. Conçus pour automatiser les processus de fabrication, les modèles HWS-A/E sont à la fois économiques et rapides, tout en améliorant la fiabilité. Les bornes à levier permettent l'insertion de fils et d'embouts sans recourir à des outils, et contrairement aux borniers à vis, aucune contrainte de couple ni contrôle régulier n'est requis.

La série HWS-A/E accepte une entrée de 85 à 265 Vac, supportant une tension de crête de 300 Vac pendant 5 secondes. Les options de bornes enfichables sont disponibles pour les sorties 12, 15, 24 et 48 V et les modèles de 50, 100 et 150 W. Tous les modèles sont certifiés IEC / EN / UL / CSA 62368-1, IEC / EN 62477-1 (OVC III) et UL 508, avec marquage CE et UKCA pour les directives Basse tension, EMC et RoHS.

La série TDK-Lambda HWS est unique dans l'industrie, offrant une garantie limitée à vie. Les valeurs nominales et les températures conservatrices des composants, y compris pour les condensateurs électrolytiques, garantissent une longue durée de vie sur le terrain.

Vous trouverez plus d'informations sur la série HWS-A/E sur la page HWS15A-150A (tdk.com)

 

 

 

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP