U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Kompromisslose DIN-Schienen-Stromversorgungen für kosteneffiziente Automatisierungskonzepte

Geplaatst : 25 Mar 2025

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der einphasigen D1SE-Serie von TDK-Lambda bekannt; eine Erweiterung des umfangreichen Sortiments an DIN-Schienen-Stromversorgungen. Diese Einstiegsreihe verfügt über einen AC- und DC-Eingang und ist auf wesentliche Funktionen optimiert ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Qualität einzugehen. Die Produkte sind für den Dauerbetrieb bei 120W, 240W oder 480W ausgelegt und liefern eine nominale Ausgangsspannung von 24V. Mit Wirkungsgraden von bis zu 95,1% werden Energieverbrauch und Wärmeverluste reduziert. Durch die niedrigeren Temperaturen der internen Komponenten wird ein neues Maß an Lebenserwartung und Zuverlässigkeit erreicht.

Die neuen D1SE-Stromversorgungen sind mit Push-In-Klemmen ausgestattet. Dadurch lassen sich Montagezeiten optimieren, oder sogar durch die Unterstützung von Verdrahtungsrobotern automatisieren. Neben der herkömmlichen Versorgungspannung von 100 bis 240 Vac sind die D1SE für den Betrieb mit einer Gleichspannung von 93 bis 300Vdc sicherheitszertifiziert. Der Betrieb in Anwendungen bei denen die Energieversorgung über eine gemeinsame DC-Sammelschiene erfolgt ist dabei ebenso möglich wie die Versorgung durch eine Batterie. Die kompakte Größe und einfache Installation machen die D1SE-Serie zur optimalen Wahl für eine Vielzahl von Schaltschränken, Maschinen und Produktionssystemen.

Das Modell mit 120W Nennleistung kann für 80 Sekunden eine Boost-Leistung von 156W liefern, das Modell mit 240W Nennleistung 312W für 10 Sekunden und das Modell mit 480W Nennleistung 552W für 200 Sekunden. Die Ausgangsspannung kann von 22,5V bis 29V eingestellt werden, um Kabelverluste zu kompensieren, nicht standardmäßige Versorgungsspannungen zu liefern, oder eine einheitliche Ausgangsspannung im Parallelbetrieb (über ein Redundanzmodul) sicherzustellen. Alle Stromversorgungen sind mit oder ohne DC-OK-Kontakt erhältlich. Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind Modelle mit schutzlackierter Leiterlatte erhältlich.

Alle Geräte verfügen über ein robustes Metallgehäuse, mit einer Breite von jeweils 38mm (120W), 44mm (240W) und 60mm (480W). Das schmale Design trägt zu einer höheren Komponentendichte und somit zu Kostenoptimierungen im Schaltschrankbau bei. Alle Modelle sind mit Elektrolytkondensator namhafter Hersteller ausgestattet, um die Lebenszykluskosten des Endsystems mittels einer langen Lebensdauer so niedrig wie möglich zu halten. Die Herstellergarantie beträgt drei Jahre.

Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 5000Vdc, zwischen Eingang und Erde 3100Vdc und zwischen Ausgang und Erde 750Vdc. Die D1SE-Serie ist konvektionsgekühlt und für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +70°C ausgelegt (Anlauf bei -40°C). Über 55°C ist eine Leistungsreduzierung seitens der Endanwendung erforderlich.

Die Stromversorgungen sind nach den Sicherheitsnormen IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3) und IS 13252-1 zertifiziert und tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS. Sie erfüllen die Normen EN 55011-B und CISPR11-B für abgestrahlte und leitungsgeführte Emissionen sowie EN 61000-3-2 (Klasse A) für Oberschwingungsströme und IEC/EN 61000-6-2 für Störfestigkeit.

Weitere Informationen zur neuen D1SE-Serie finden Sie hier: www.emea.lambda.tdk.com/d1se

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP