U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

LAMBDA ELARGIT SA GAMME DE CONVERTISSEURS DE PROXIMITE

Geplaatst : 01 Feb 2008

Le lancement de la série iAD vient enrichir la gamme de convertisseurs non isolés de proximité en version en ligne et à piquer de Lambda. Grâce son brochage compatible DOSA, la série iAD se prête à une large gamme d’applications allant des télécommunications aux équipements industriels.

Avec une large plage de tension d’entrée de 6V à 14V, l’ iAD12016A008V est particulièrement bien adapté pour alimenter la grande variété des charges actuelles, dans diverses architectures à puissance répartie, comme les bus 9V ou 12V régulés et les convertisseurs de bus non régulés avec facteur de réduction de 4 ou 5. En outre, la plage de réglage de la tension de sortie de 0,8V à 5,5V, la puissance de sortie maximum de 80W et la possibilité de démarrer sur une charge pré-polarisée le rendent particulièrement utile dans les ASIC/FPGA et autres applications où de multiples tensions peuvent être présentes.

Une attention particulière a été accordée à la conception électrique afin d’obtenir un rendement élevé, pouvant atteindre 94%. Combiné à l’implantation soignée des composants, cela permet à la série iAD d’offrir de meilleures performances thermiques que beaucoup de composants similaires. Le concepteur dispose ainsi d’une puissance de sortie plus élevée pour un environnement thermique donné ou de contraintes thermiques plus faibles pour une même puissance de sortie. En plus des circuits éprouvés, le nombre réduit de composants offre une meilleure fiabilité et une solution plus économique que les autres modules du marché.

Les fonctionnalités standard du convertisseur de proximité iAD comprennent le fonctionnement à fréquence fixe, la régulation à distance, l’activation/désactivation à distance, le séquencement flexible de la tension de sortie et l’autorécupération en cas de sous-tension en entrée et de surcharge en sortie. La polarité négative de la commande marche/arrêt, le non séquencement de la tension de sortie, une plus étroite plage d’entrée de 9,6V à 14V et des broches courtes de 0,13” (3,3mm) sont proposés en option.

La série est homologuée UL60950 (US et Canada), VDE 0805, CB (CEI950) et possède le marquage CE (EN60950). Tous les modèles sont garantis trois ans.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP