U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

LES ALIMENTATIONS MONOTENSIONS DE LA SERIE LS SONT HAUTEMENT FIABLES ET REDUISENT LES COUTS

Geplaatst : 09 Jul 2008

La nouvelle série d’alimentations monotensions LS de Lambda, refroidies par convection, comprend des modèles 50, 75, 100 et 150W. Ces alimentations universelles de Lambda conviennent pour les applications à budget limité. Elles se caractérisent par une conception extrêmement performante offrant des propriétés thermiques excellentes et une haute fiabilité.

Les LS50, LS75 et LS100 acceptent des tensions d’entrée de 88 à 264VAC, tandis que les modèles LS150 fonctionnent en 115 ou 230 VAC sélectable par switch, ce qui minimise le coût. Toutes les alimentations LS supportent une surtension de 300 VAC pendant au moins cinq secondes.

Les tensions de sortie standard vont de 3,3 à 48VDC avec des courants pouvant atteindre 30A. Pour les tensions non standard, la série LS est ajustable par l’utilisateur à ±10% de la valeur nominale. Les modèles de la série LS ont un rendement supérieur de 4% aux produits semblables disponibles sur le marché. Ainsi, le modèle de 50W, LS50-24, présente un rendement typique de 86%.

Fonctionnant dans une gamme de température étendue, la série LS fournit toute sa puissance dans la plage -25 à +50°C et peut encore donner jusqu’à 70% de sa puissance à 70°C, selon le modèle choisi. La protection contre les surcharges et les surtensions est standard, de même qu’un signal de présence tension.

La nouvelle série de Lambda est non seulement conforme aux normes EN55011/EN55022 et FCC (classe B pour les émissions conduites et rayonnées), mais aussi aux normes de sécurité UL/EN/CEI 60950-1 et porte le marquage CE. Tous les modèles sont conformes à la norme EN61000-3-2/3. Avec une MTBF de plus de 600 000 heures, selon la norme MIL HDBK-217F (25°C), la série LS de Lambda bénéficie d’une garantie de trois ans.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP