U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Avec le modèle PFE500F LAMBDA améliore les fonctionnalités des briques PFE

Geplaatst : 17 Jul 2008

Lambda a élargi sa série PFE de modules AC-DC au format full brique, en développant le modèle PFE500F qui apporte de nouvelle fonctions incluant le partage actif du courant et la fonction activation / désactivation à distance. Comme les modèles PFE300, PFE500 et PFE700 déjà existants, la nouvelle version PFE500F constitue une solution AC-DC montée sur carte pratique pour les applications industrielles, de transmission de données et de télécommunication, tout en apportant plus de fonctionnalités.

La fonction équilibrage du courant de sortie permet de monter en parallèle jusqu’à six modèles PFE500F afin de répondre aux besoins de puissance élevée et/ou de redondance. En outre, les fonctions en logique positive, activation/désactivation à distance et indication de bon fonctionnement de l’inverseur (IOG), permettent plus de flexibilité au démarrage ou à l'arrêt et un diagnostic du système d'alimentation. Une alimentation auxiliaire (10-14V, 20mA) est également intégrée pour des signaux externes.

Les modèles PFE500F entièrement régulés sont disponibles avec des tensions nominales de 12, 28 et 48V et sont réglables de ±20 %. Le PFE500F 12V fournit jusqu’à 504W avec une température maximale de l’embase de 85C, tandis que les modèles 28 et 48V fournissent la même puissance avec des températures allant jusqu'à 100°C. La régulation en fonction des variations de ligne et de charge est de 0,4% et le rendement est supérieur à 83% pour toutes les versions.

Tous les modèles de PFE500F fonctionnent dans une large plage de tension d’entrée de 85 à 265VAC (47-63 Hz), disposent d'une correction active du facteur de puissance, d'une isolation entrée-sortie de 3 kV et d’une augmentation de l’immunité aux surtensions de 6 kV avec un circuit d'application. La protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes est également comprise.

Le modèle PFE500F existe en boîtier compact de 70 x 12,7 x 122 mm et peut être refroidi par une plaque froide ou un dissipateur optionnel. Tous les modèles PFE500F offrent une garantie de deux ans, sont conformes aux normes de sécurité UL60950-1, CSA60950-1 (cUL) et EN60950-1 et portent le  marquage CE.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP