U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

L’OUTIL INCONTOURNABLE DES CONCEPTEURS

Geplaatst : 30 Mar 2009

TDK-Lambda, société innovante dans le développement d’alimentations, vient de publier son nouveau catalogue de produits d’alimentation pour l’année 2009. Ce catalogue de 288 pages (un record !) présente 20 nouveaux produits et contient tous les détails, fiches techniques comprises, de la gamme complète de TDK-Lambda, à savoir alimentations AC-DC, convertisseurs DC-DC, alimentations de laboratoire, ensembles spéciaux et filtres. Il comprend aussi deux tableaux de sélection AC-DC et DC-DC simples à utiliser pour aider les concepteurs à définir l’alimentation la plus appropriée à leur nouveau projet.

Parmi les nombreux nouveaux produits ajoutés au catalogue de cette année, il faut citer la série révolutionnaire EFE. Ces alimentations frontales intégrées extrêmement compactes utilisent un microcontrôleur 8 bits à faible coût pour parvenir à un contrôle numérique complet de la sortie et pour gérer les routines de service. Les premiers produits de la gamme sont les alimentations monotensions de 300W, EFE300 et EFE300M, et de 400W, EFE400. L’EFE300M répond aux normes internationales rigoureuses de sécurité pour les équipements médicaux, avec isolation entrée-sortie renforcée de 4 kVAC et isolation sortie-terre de 1500VAC entre autres, ce qui les rend parfaitement adaptées aux applications médicales de type B et BF.

Le nouveau catalogue est disponible gratuitement sur le site web de TDK-Lambda, emea.lambda.tdk.com/fr, où vous pouvez le télécharger directement ou commander un exemplaire imprimé. Conformément à l’éthique de respect de l’environnement de TDK-Lambda, le catalogue imprimé utilise du papier provenant d’une source durable.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP