U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

L’ALIMENTATION NV-100 DE LAMBDA ABAISSE LES COÛTS

Geplaatst : 04 Jul 2008

Lambda a élargi sa célèbre famille d’alimentations configurables NV-Power avec une nouvelle gamme de modèles multitensions de plus faible puissance. Les nouveaux modèles NV-100 permettent à Lambda de satisfaire la demande croissante de solutions configurables économiques 100W en 1U de haut, pour les marchés du broadcasting et de l’instrumentation. De plus, les nouveaux modèles sont homologués MIL-STD-801E et, de ce fait, sont capables de supporter les conditions éprouvantes propres aux environnements militaires. La gamme est également bien adaptée à d’autres applications, comme les bancs de tests automatiques, l’automatisation, les routeurs et serveurs et les réseaux de sécurité.

Conçues pour fonctionner sous des tensions d’entrée de 90V à 264VAC (45Hz à 63Hz), ou de 120 à 350VDC, les alimentations NV-100 de Lambda offrent l’un des meilleurs rendements de leur catégorie (jusqu’à 90%). Elles sont disponibles avec jusqu’à quatre tensions de sortie, de 3,3V à 24V, avec des courants pouvant atteindre 10A.

Avec un choix de tensions de sortie et d’options de capot/châssis/refroidissement, il est possible d’obtenir un large éventail de combinaisons de tensions et de courants de sortie. Avec le configurateur NV-Power de Lambda, les ingénieurs d’étude peuvent créer leur propre configuration en ligne, à l’adresse www.nv-power.com. Cet outil vérifie votre configuration et propose la solution optimale, avec possibilité d’obtenir des échantillons complètement homologués dans un délai très bref. La régulation de sortie totale est de 1% et aucune charge minimale n’est nécessaire.

Les alimentations NV-100 délivrent une puissance de 50W en convection naturelle jusqu’à 50ºC de température ambiante. Les modèles NV-Power 100 W de Lambda sont non seulement conformes aux normes EN61000-6-3 et FCC47 (classe B pour les émissions conduites et rayonnées) mais aussi aux normes de sécurité CEI/EN/UL/CSA 60950-1, sont marquées CE et bénéficient d’une garantie de trois ans. .

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP