U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK-Lambda präsentiert leiterplattenmontierbare Medizin-Netzteile mit 15-40 W

Geplaatst : 19 Oct 2009

Neue gekapselte Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage mit Medizinzulassung und 15-40 W Ausgangsleistung, verteilt auf einen, zwei oder drei Ausgänge, hat TDK-Lambda mit seiner KM-Serie vorgestellt. Die kleinen und leichten Module eignen sich bestens für eine Vielzahl von medizinischen Einsatzbereichen, insbesondere für mobile Applikationen wie etwa Blutdruck-Monitore oder Infusionsgeräte für die ambulante Therapie, und befreien diese von den lästigen externen Steckernetzteilen.

Die KM-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: mit 15 W Ausgangsleistung in den Abmessungen 64,0 mm x 45,5 mm x 23,4 mm sowie mit 40 W Ausgangsleistung in den Abmessungen 88,9 mm x 63,5 mm x 26,9 mm. Ihr Angebot an Ausgangsspannungen deckt alle gängigen Werte ab. Die Modelle mit Einzelausgang haben zwischen 3,3 V und 24 V Ausgangsspannung bei bis zu 83% Wirkungsgrad. Die Modelle mit zwei Ausgängen gibt es mit ±5 V, ±12 V, ±15 V, 5 V / 12 V oder 5 V / 24 V und ebenfalls bis zu 83% Wirkungsgrad. Die Modelle mit drei Ausgängen bieten diverse Spannungskombinationen, darunter 5 V / ±12 V mit beeindruckendem 80%-igem Wirkungsgrad.

Alle Varianten haben einen Weitbereichseingang, der mit 90-264 V AC bei 47-440 Hz oder aber mit 100-375 V DC zurechtkommt. Als „Class II”-Geräte benötigen die KM-Netzteile keine Erdung (PE). Die Module sind für Konvektionskühlung ausgelegt bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +70°C, mit linearem Derating zwischen 100% Nennlast bei 50°C und 50% bei 70°C. Sie sind geschützt gegen Überstrom, Überspannung und Übertemperatur.

Wie bereits angesprochen, haben die KM-Netzteile die Medizinzulassung gemäß EN 60601-1. Ihre Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang liegt bei 4 kV AC; ihre Störfestigkeit entspricht der EN 60601-1-2 sowie Klasse B (15 W) bzw. Klasse A (40 W) der EN 55011. Der Kriechstrom bei 230 V AC liegt bei unter 200 µA. Selbstverständlich haben die Module auch die Sicherheitszulassung für Medizinanwendungen gemäß IEC/UL60601-1; zudem tragen sie das CE-Zeichen. Die MTBF gibt TDK-Lambda je nach Modell mit 200.000 bis 400.000 h an; die gewährleistung beträgt zwei Jahre.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP