U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK-Lambda liefert Strom jetzt auch dreiphasig von der Hutschiene

Geplaatst : 20 Jan 2010

TDK-Lambdas höchst beliebte Low-Cost-Netzgerätereihe für die DIN-Schiene, DPP, ist jetzt auch mit Dreiphasen-Eingang erhältlich: Mit drei neuen Geräte in den Leistungsklassen 120 W, 240 W und 480 W adressiert das Unternehmen insbesondere die Bereiche Fabrikautomation, Industriesteuerungen und Testausrüstungen.

In jeder Leistungsklasse stehen zwei Ausgangsspannungen zur Auswahl: 12 V DC oder 24 V DC bei 120 W und 24 V oder 48 V DC bei 240 W und 480 W Ausgangsleistung. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 340-575 VAC (47-63 Hz) und erlaubt damit den weltweiten Betrieb ohne Anpassungen oder Umschalten. Eine wichtige Eigenschaft ist die Möglichkeit des Zweiphasenbetriebs: Auch wenn eine Phase ausfällt, arbeiten die Netzteile mit bis zu 80% ihrer Nennleistung weiter. Alle Modelle verfügen über eine Leistungsfaktorkorrektur und erfüllen die EN61000-3-2.

Die Ausgangsspannung ist einstellbar und kann dadurch z.B. an einen Spannungsabfall über langen Ausgangsleitungen oder an besondere Anforderungen angepasst werden. Die Regelgenauigkeit beträgt ±1% im Einzelbetrieb und ±5% im Parallelbetrieb; zwei Netzgeräte können zur Leistungserhöhung parallel betrieben werden.

Für Steuer- und Automatisierungszwecke verfügt das 24-V-Modell über einen Relaiskontakt zur Spannungsüberwachung; der Kontakt (0,3 A Nennbelastbarkeit) wird geöffnet, wenn die Ausgangsspannung einbricht (unter 17,6 - 19,4 V). Dadurch lassen sich beispielsweise Sensoren oder Elektromagnete geordnet deaktivieren, deren Verhalten bei Unterspannung unzuverlässig würde, Daten sichern oder Antriebe gezielt stoppen.

Des weiteren sind die Netzteile geschützt gegen Überstrom (beim 480-W-Modell umschaltbar zwischen Hiccup- und Konstantstrom-Modus), Überspannung und Übertemperatur mit automatischer Wiederkehr. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -25°C bis +61°C bei voller Nennlast und bis zu 71°C mit 2,5%/°C linearem Derating im Bereich zwischen 61°C und 71°C. Die Geräte sind konvektionsgekühlt und kommen daher ohne Lüfter oder externe Zwangsbelüftung aus.

Die dreiphasigen DPP-Netzteile entsprechen der EN55022, Klasse B (leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung), tragen das CE-Zeichen und haben Sicherheitszulassungen gemäß UL/EN60950-1 und UL508. Alle Modelle passen auf die flache wie auf die tiefe DIN-Schiene (TS35/7.5 und TS35/15), verfügen über ein robustes Metallgehäuse mit bequem zu erreichenden Schraubklemmen und haben zwei Jahre gewährleistung.

PAGE TOP

PAGE TOP