U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

חדשות ועדכונים

Geplaatst : 08 Sep 2008

.TDK Lambda, יצרנית ספקי הכוח המובילה בעולם, גאה להציג בתערוכת
טכנולוגיות ההי- טק שתתקיים בגני התערוכה ב 15-16 למרץ 2010
מערך נרחב וחדש של ספקי AC-DC וספקי DC-DC .
בביתן התערוכה יועמדו מהנדסי יישום של TDK Lambda על מנת לתת מענה ספציפי
לצרכי הלקוח.

לראשונה בישראל תוצג בתערוכה סדרת ה LD , סדרת תאורת הלד החדשה, הסדרה פותחה עבור
תאורת פנים ותאורת חוץ המצריכה עמידות גבוהה וכן אורח חיים גבוה.

סדרת ה LD דורגה ב IP66 והסדרה אפשרית במתח כניסה AC רחב:
LDV12 – מספקת זרם עקבי של 15V 12V ו-24V .
סדרת ה LDC12 מספקת זרם עקבי של ma700 ו .350ma
סדרת ה IPS דורגה ב IP67 והיא אפשרית במתח יציאה בודד ב , 50W ,75W, 100W
בדירוג נומינלי. יחידות אלה תוכננו עבור סביבת עבודה תעשייתית מסוכנת, והן עומדות בתקנים
ATEX Directive 94/9/EC ו IEC60079-0, -15, מתאים למקומות בעלי רגישות לחומרי נפץ
וחומרים מסוכנים.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP