U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

LEDסדרה חדשה של ספקי כוח לאפליקציות ה

Geplaatst : 08 Feb 2010

TDK Lambda גאה להציג את סדרת ספקי הכוח החדשה לאפליקציות ה LED הדורשות אמינות
גבוהה.
הסדרה החדשה מתאימה עבור כל התקנות תאורת ה LED : תאורה פנימית, תאורה חיצונית, שילוט
דיגיטלי ואפליקציות תעשייתיות.
לספקי הכוח יש תו תקן 12W IB66והם מתואמים למתח כניסה AC אוניברסאלי.
הסדרה זמינה בשתי תצורות: 1. סדרת LDV12 מספקת מתח קבוע של ,15V 12Vו ,24V
2. סדרת LDC12 מספקת זרם קבוע של 350MA ו 700MA
לשתי הסדרות טמפרטורות עבודה בין -10 ל 60 מעלות צלסיוס ללא derating ביעילות תפוקה של 82%
תווי התקן כוללים קצר על הטעינה והגנה מ Overvoltage.
(ומותקן עליהן Vibration and shock resilient sealed case)
היחידות הן קומפקטיות ומידותיהן: 90X34.5X21 מ"מ והן עומדות בתקנים: UL1310 (דרגה ב')
EN61347-1 , EN61347-2-12 ויש לן תקן בטיחות ל CE.

כדי להבטיח אמינות לטווח ארוך כל הדגמים עומדים בתקני חסינות EN6100-4-2-3-5-6 -8-11
יחד עם MTBF של למעלה מ 700,000 שעות עבודה- למעלה מ 10 שנים. ואחריות ל 3 שנים.

PAGE TOP

PAGE TOP