U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

De nouveaux convertisseurs 60W viennent compléter la gamme PXF de TDK-Lambda

Geplaatst : 09 Sep 2010

TDK-Lambda France, le spécialiste des alimentations, vient d’introduire un nouveau modèle de 60 W dans sa gamme PXF de convertisseurs DC-DC (CC-CC). Le nouveau PXF60, qui utilise une entrée 2:1, convient idéalement aux applications de transmission de données, de télécoms, d’instrumentation et de test et mesures.

Comme les autres modèles de la gamme PXF, le PXF60 est un convertisseur totalement isolé présenté dans un boîtier métallique blindé six faces qui réduit le niveau de bruit rayonné et respecte le Niveau A de la norme EN 55022 sur les émissions conduites et rayonnées. Les modèles PXF60 sont aussi proposés avec des entrées 18 à 36 V ou 36 à 75 V pour une entrée nominale 24 V ou 48 V. Les convertisseurs PXF60 fournissent une puissance de sortie totale pouvant atteindre 60 W et sont proposés avec des tensions de sortie uniques allant de 3,3 V à 15 V. L’encombrement de ces convertisseurs correspond au format classique 2 x 2 x 0,4 pouces.

Les convertisseurs PXF60 de TDK-Lambda offrent un niveau de rendement exceptionnel qui peut atteindre 90 %. Ils respectent les normes de sécurité IEC/UL/EN60950 et portent la marque CE. Des fonctions d’activation/désactivation ON/OFF à distance, d’ajustage de la tension de sortie, et des circuits de protection contre les surintensités et les surtensions sont fournies en standard.

Pour plus d’informations concernant la gamme de convertisseurs PXF, appelez directement TDK-Lambda France au 01 60 12 71 65 ou rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse suivante : emea.lambda.tdk.com/fr/pxf

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP