U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

GWS ספקי כח"ירוקים"

Geplaatst : 31 May 2011

לספקים נצילות של 93% !
הספק כניסה ללא עומס של 0.5w בלבד.
עמידה בדרישות (Energy related products) ErP


נמיק למבדא שמחה להציג את הסדרה החדשה של ספקי כח "ירוקים",
סדרת ספקי הכוח GWS .
.
סדרת ספקי הכוח מתאימה לדרישות החיסכון באנרגיה לפי תקנון :
(Energy related products) ErP
ספקי הכוח אידיאליים לשימוש בתעשייה וכציוד קצה ליישומי תקשורת.
סדרת ה GWS250 תוכננה בעיצוב חדשני המשלב נצילות גבוהה , צפיפות , AC-DC הספק גבוהה ואחריות ל 5 שנים.
הסדרה מתאימה גם לתאורת לד פנימית וחיצונית, שילוט דיגיטלי, בקרת תנועה, ציוד בדיקה ומדידה, ולמערכות בידור.
הספק בגובה U1, 199X105 mm, הספק קומפקטי ונוח לשימוש במודלים הדורשים קירור בפן, ספקי הכוח מוצעים בארבעה מתחי יציאה: , v48 36v, 24v,.12v
הספקים מגיעים לדרגת נצילות של 93% ופועלים בתחומי טמפרטורה של מינוס 25 מעלות
עד 50 מעלות צלסיוס ללא ירידה בביצועים ועד 70 מעלות צלסיוס עם ירידת הספק. לסדרת ה GWS אפשרות כוונון מתח יציאה כסטנדרט, הספק כניסה של 0.5 ללא עומס
DC GOOD סיגנל , , 5V/0.3 standby output בקרת , On/off ופונקצית תיכנות כסטנדרט.

הספקים מסדרת ה GWS250 עומדים בתקני בטיחות ותקני איכות הסביבה:
EN55022 , FCC Class B, UL60950-1, CSA C22.2 No60950-1-07 (cUL), .EN60950-1 edition 2 and IEC60950-1

פרטים נוספים אודות סדרת ה GWS והורדת דפי מידע דפי מידע, ניתן למצוא באתר שלנו :
emea.lambda.tdk.com/il/gws

 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP