U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK-Lambda dévoile sa nouvelle gamme DTM-C d’alimentations AC-DC externes destinées au secteur médical

Geplaatst : 22 Nov 2011

TDK-Lambda France, société appartenant au groupe TDK Corporation, vient de présenter sa gamme DTM-C d’alimentations AC-DC externes qui a obtenu la certification médicale. Les modèles proposés sont le DTM65-C dont la puissance nominale de sortie couvre la plage 40 – 65 W, et le DTM110-C dont la puissance nominale est de 90 à 110 W.

Proposées dans différentes tensions de sorties dans la plage 12 – 48 Vdc, les alimentations DTM-C acceptent des entrées AC universelles de 90 à 264 Vac (47-63 Hz). Avec un rendement moyen supérieur à 87 % et une consommation hors charge inférieure à 0,5 W, tous les modèles de la gamme DTM-C respectent les dispositions de la directive ErP (Energy Related Products), de la loi EISA (Energy Independence and Security Act) de 2007, de la CEC (Californian Energy Commission) et de la réglementation Global Efficiency Level V.

Ces alimentations externes sont proposées dans des coffrets compacts et isolés et sont refroidies par convection. La plage de températures d’exploitation s’étend de 0 à 50°C (DTM65-C) et de 0 à 40°C (DTM110-C) à pleine charge sans déclassement. Avec une isolation d’entrée à sortie de 4k Vac, tous les modèles de la gamme DTM-C respectent les dispositions de sécurité UL/EN/IEC60601-1 Editions 2 & 3 relatives aux matériels médicaux.

Ces adaptateurs externes à haut rendement sont dotés d’un circuit de protection contre les surtensions et les courts-circuits. Le modèle DTM65-C respecte, par ailleurs, les normes EN55011 et EN60601-1-2 Classe B relatives aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées ; le modèle DTM110-C respecte les normes EN55022 et FCC Partie 18 Classe B relatives aux interférences électromagnétiques conduites et radiées et la norme EN61000-3-2 relative à la correction des harmoniques. Tous les modèles de la gamme DTM-C respectent les exigences en matière d'immunité définies par la norme EN55024, et la Classe de sécurité I (Altitude 2000 m), portent la marque CE et peuvent supporter un choc de 20 G.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP