U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

De nouveaux modèles 500 W viennent compléter la série de blocs d'alimentation « écologiques » GWS de TDK-Lambda

Geplaatst : 20 Mar 2012

TDK Corporation annonce le lancement de la nouvelle série de blocs d'alimentation « écologiques » TDK-Lambda GWS500. Conformes aux exigences de la Directive ErP (Energy-related Products) en matière d'économies d'énergie, les blocs d'alimentation AC-DC GWS500 utilisent des techniques innovantes pour allier haute efficacité et densité de puissance élevée à une faible consommation à vide, avec la tranquillité d'esprit associée à une garantie de cinq ans. Les modèles de la série GWS500 conviennent pour un large éventail d'applications industrielles, comme les équipe-ments d'essai automatiques, les systèmes d'automatisation et les appareillages de contrôle et de mesure.

D'une puissance nominale de 500 W, la série GWS500 au format 1 U associe un encombrement de 105x218 mm et une efficacité standard de 90 % lui permettant d'offrir une densité de puissance de 8,7 W/in3. La série GWS500 se décline en quatre modèles caractérisés par leur tension de sortie nominale – 12 V (42 A), 24 V (21 A), 36 V (14 A) ou 48 V (10,5 A). Les tensions de sortie sont réglables par l’utilisateur dans une limite de 20 % en fonction du modèle ; les modèles 24 V et 36 V se caractérisent par une puissance nominale maximale de 600 W.

Forte d’un rendement constant de 89 % en moyenne pour un débit de courant de 25 % à 100 %, au lieu des 87 % stipulés par la Directive ErP, la série GWS500 fonctionne à des températures ambiantes comprises entre -25 °C et +70 °C avec un déclassement approprié. Les modèles de la série GWS500 sont de type à refroidissement par ventilateur en circuit fermé (air exhalé) pour limiter le risque de contamination.

La série GWS500 de TDK-Lambda est équipée d'une protection contre les surtensions, les surchauffes et les surintensités (mode de courant constant pour les modèles 24 V, 36 V et 48 V ; mode « hoquet » pour le modèle 12 V). Les modèles de la série GWS500 offrent également une consommation inférieure à 0,5 W à vide, une tension de sortie de 5 V/0,3 A en veille, une indication d'état par signal « DC GOOD » et une fonction de programmation de la tension en standard.

Tous les modèles de la série GWS500 fonctionnent sur une alimentation d'entrée de 85-264 Vac avec correction active du facteur de puissance pour assurer la conformité à la norme EN61000-3-2. Portant le label CE conformément à la Directive BT, la série GWS500 a obtenu de nombreux agréments en matière d'environnement et de sécurité (EN55022 et CISPR22 classe B pour l'immunité aux perturbations rayonnées et conduites, CSA/CEI60950-1 2e édition et UL/EN60950-1).

Les modèles de la série GWS500 sont disponibles immédiatement sur stock.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP