U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Alimentatori per guide DIN a basso costo con raffreddamento a convezione – serie DRB

Geplaatst : 22 Oct 2013

TDK Corporation annuncia l’introduzione degli alimentatori per guide DIN TDK-Lambda serie DRB per applicazioni a bassa potenza che richiedono funzionalità base a costi contenuti. Progettata per supportare la crescente domanda di soluzioni di alimentazione DIN semplici ed economiche in applicazioni industriali di Building Automation e controllo dei processi, la serie DRB combina convenienza economica e dimensioni estremamente compatte con un’efficienza del 91% leader nel settore. L’assorbimento di potenza senza carico è compreso tra <0,3W e <0,5W in base al tipo di modello.

"C’è una forte domanda dei clienti per alimentatori su guide DIN compatti e con raffreddamento a convezione, che garantiscano potenza nominale senza compromissione dell’affidabilità a lungo termine", spiega Martin Southam, Director of Marketing, TDK-Lambda EMEA. "Alloggiati in robuste custodie in plastica, gli alimentatori DRB presentano un design sottile, di 18-45mm, che consente di risparmiare spazio sulla guida DIN. Riteniamo siano i più piccoli prodotti del genere disponibili sul mercato. La serie DRB è ideale anche per i clienti che necessitano di conformità alle linee guida ErP o Eco-Design".

Gli alimentatori funzionano con un ingresso universale di 85~264 V c.a. e sono utilizzabili in tutto il mondo grazie alla conformità EN61000-3-2; inoltre, possono resistere a una tensione di picco di 300 V c.a. per un tempo fino a 5 secondi. La serie DRB è disponibile con 4 livelli di potenza da 15 a 100W e con una tensione di uscita nominale di 5V, 12-15V, 24V o 48Vc.c..

Gli alimentatori funzionano a pieno carico a un ampio intervallo di temperature tra -10 e +55°C (+70°C per il modello 15Wl). Il livello di ondulazione e rumore è inferiore a 40mV e un LED verde indica DC OK. Altre caratteristiche includono la protezione da sovracorrenti e sovratensioni e un tempo di Hold up di 20 ms a 100V c.a., a pieno carico.

Il modello più piccolo misura appena 18 x 7 x 90mm (DRB15-24-1); tutti i modelli DRB sono adatti per guide DIN TS35/7.5 o TS35/15 DIN, offrendo ai tecnici un’opzione flessibile per diverse applicazioni. Tutti i modelli sono stati rigorosamente testati per esposizione a urti e vibrazioni una volta montati sulla guida.

La serie DRB è conforme allo standard di sicurezza UL508 per le apparecchiature di controllo industriale. Ulteriori certificazioni includono IEC/EN 60950-1 (2a Ed.) e UL/CSA 60950-1. Marcati CE conformemente alle direttive LV, EMC e RoHS2, gli alimentatori sono progettati per soddisfare i requisiti delle norme EN55022 e CISPR22, classe B, per interferenze elettromagnetiche irradiate e condotte e includono una garanzia di 3 anni.


Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP