U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Solutions d'alimentation sur rail DIN économiques à refroidissement par convection – Série DRB

Geplaatst : 10 Dec 2013

TDK Corporation a la plaisir d'annoncer l'introduction de la série TDK-Lambda DRB d'unités d'alimentation sur rail DIN destinée aux applications basse puissance qui nécessitent des fonctionnalités de base à prix attractif. Conçue pour répondre aux besoins croissants en solutions d'alimentation sur rail DIN simples et économiques pour les applications industrielles, immotiques et de contrôle des processus, la série DRB allie faible coût et compacité extrême à un rendement de pointe pouvant atteindre 91 %. La consommation à vide est comprise entre < 0,3 W et < 0,5 W selon le modèle.

« Il y a une forte demande des utilisateurs pour des solutions d'alimentation sur rail DIN à refroidissement par convection compactes qui fournissent leur puissance nominale sans compromettre la fiabilité à long terme », souligne Martin Southam, Directeur du marketing, TDK-Lambda EMEA. « Protégés dans un boîtier en plastique de construction robuste, les blocs d'alimentation de la série DRB se caractérisent avant tout par leur largeur réduite (de 18 à 45 mm), qui permet d'économiser de la place sur le rail DIN. Il s'agit sûrement des plus petites unités de ce type actuellement commercialisées. La série DRB convient aussi idéalement pour les utilisateurs qui appliquent la directive ErP ou les exigences d'écoconception dans cadre de leurs applications. »

Les alimentations fonctionnent sur une entrée universelle de 85~264 Vac et sont conformes à la norme EN61000-3-2, ce qui permet de les utiliser partout dans le monde ; en outre, elles peuvent résister à des surtensions de 300 Vac pendant 5 secondes. La série DRB est proposée en 4 niveaux de puissance de sortie allant de 15 à 100 W, avec des tensions de sortie nominales de 5 V, 12-15 V, 24 V ou 48 Vdc.

Les alimentations peuvent fonctionner à pleine charge sur une plage de température étendue allant de -10 à +55 °C (+70 °C pour le modèle 15 W). L'ondulation résiduelle et le bruit en sortie sont typiquement inférieurs à 40 mV, et un voyant vert indique que l'alimentation en courant continu est opérationnelle. D'autres fonctionnalités comme un dispositif de protection contre les surintensités et les surtensions sont également incluses, tandis que le temps de maintien peut aller jusqu'à 20 ms à une tension d'entrée de 100 Vac à pleine charge.

Le modèle le plus petit mesure seulement 18 mm x 75 mm x 90 mm (DRB15-24-1) ; tous les modèles de la série DRB peuvent se monter sur un rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15, offrant aux ingénieurs une grande liberté de choix en fonction des applications. En outre, ils ont été soumis à des essais intensifs de résistance aux chocs et aux vibrations une fois montés sur le rail.

La série DRB est certifiée conforme à la norme de sécurité UL508 pour les équipements de contrôle-commande industriels. Les autres certifications de sécurité incluent notamment les normes CEI/EN 60950-1 (2de éd.) et UL/CSA 60950-1. Certifiées CE conformément à la directive « basse tension » et aux directives CEM et RoHS, les alimentations sont conçues pour répondre aux exigences des normes EN55022 et CISPR22 classe B sur les interférences électromagnétiques conduites et rayonnées ; elles sont couvertes par une garantie de trois ans. 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP