U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des modèles à basse tension de sortie sont ajoutés à la gamme ZWS300BAF

Geplaatst : 01 Apr 2014

TDK Corporation annonce l'ajout de modèles 12V et 15V à sa série ZWS300BAF de TDK-Lambda. Ces alimentations sont du type à sortie unique et sont pourvues d' une correction du facteur de puissance active ( PFC ). Fonctionnant à partir d' une entrée universelle de 85 à 265Vac , la ZWS300BAF offre une longue durée de vie de 10 ans pour ses condensateurs électrochimiques, ce qui représente une fiabilité supérieure dans le domaine . Les applications typiques incluent les équipements industriels, la diffusion (broadcasting) et les Communications , ainsi que le Test & Mesure .

En plus des nouveaux modèles 12V et 15V , la ZWS300BAF est disponible avec des tensions de sortie de 24V , 36V et 48V , chaque modèle peut être ajusté de ± 10 % de sa tension de sortie nominale. Les fonctions standard comprennent une protection contre les court-circuits et les surcharges, une protection contre les surtensions, une télécommande marche / arrêt en option est également disponible . Avec une efficacité jusqu'à 91 % (modèle 24V) , la ZWS300BAF dispose d'une plage de températures de fonctionnement de -10 à +70 ° C , ce qui permet un fonctionnement à 100% de charge dans un environnement à 45 ° C ( refroidissement par convec-tion ) et 60 ° C avec un flux d'air de 0,7 m / s.

Avec un PFC actif qui répond à l'EN/IEC61000-3-2 , la ZWS300BAF possède une isolation entrée / sortie de 3kVac et présente une conformité aux Normes CEM EN55011/EN55022-B , FCC-B , VCCI -B pour les perturbations conduites et rayonnées. Livrée avec cinq ans de garantie par TDK -Lambda, la ZWS300BAF est certifiée Sécurité à l'UL/CSA/EN60950-1, l'EN50178 et porte le marquage CE , conformément à la Directive Basse Tension et la Directive RoHS .

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP