U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Ultraflache DIN-Schienen-Netzteile für die Gebäudeautomation

Geplaatst : 01 Nov 2008

Mit gerade einmal 56 mm Tiefe zielen TDK-Lambdas neue DIN-Schienen-Netzteile DSP primär auf die einfache Integration in flache Schalt- und Sicherungsschränke, wie sie unter anderem in Gebäudetechnik und Sicherheits¬anwendungen häufig vorkommen. Mit weiteren Eigen¬schaften wie der sauberen Regelung, dem Universaleingang und einem großen Temperaturbereich weckt TDK-Lambda Hoffnungen auf ein „Rundum-Sorglos-Paket“.
Die Netzteile liefern in vier Baugrößen zwischen 7,5 W und 100 W Ausgangsleistung 5, 12, 15 oder 24 V Ausgangsspannung. Kein anderer Anbieter kann in dieser Bauart ein vergleichbar breites Produktspektrum anbieten. Konzipiert wurde die DSP-Serie für die Versorgung von Niederspannungssteuerungen, die sowohl in kommerziellen wie in privaten Anwendungen immer häufiger zum Einsatz kommen. Auch in Regelung und Glättung werden die Netzteile den höheren Ansprüchen im Gebäude- und Wohnbereich gerecht: Dank exakter und schneller Ausgangsregelung bleiben Spannungsabweichungen stets unter ±1%, egal ob das Netzteil gerade voll oder überhaupt nicht belastet wird. Die Restwelligkeit liegt bei unter 50 mV.
Die Ausgangsspannung lässt sich über einen Trimmpoti um ca. 10-20% verändern, um z.B. einen Spannungsabfall über langen Leitungen auszugleichen. Der umfassende Überstrom- und Überspannungsschutz stellt sicher, dass die Ausgangslast auch im Fehlerfall nicht zu Schaden kommt, und eine LED-Anzeige gibt auf den ersten Blick Klarheit über den aktuellen Betriebszustand.
Dank ihres Universaleingangs lassen sich die DSP-Netzteile überall direkt und gefahrlos einsetzen: Sie akzeptieren jede Spannung zwischen 90 und 264 V AC bei 47-63 Hz, ohne dass eine Umschaltung oder sonstige Anpassung erforderlich ist. Dies sowie die weltweiten Zulassungen inkl. UL508 listed, UL1310/NEC Class 2 und CE-Zeichen gewährleisten eine einfache und schnelle Integration auch bei Projekten im Ausland, sowohl innerhalb wie außerhalb Europas.
Trotz ihrer kompakten Abmessungen lassen sich die konvektionsgekühlten Netzteile bei jeder Temperatur zwischen -25° C und +61°C dauerhaft unter Vollast betreiben, ohne dass eine separate Belüftung erforderlich wäre. Dies erweist sich vor allem dann als sehr hilfreich, wenn sie in engen oder vollgepackten Schaltschränken mit schlechter Belüftung betrieben werden müssen – oder in Umgebungen, in denen etwa das Geräusch eines Ventilators unerwünscht ist. Der Temperaturbereich lässt sich sogar noch auf bis zu 71°C ausdehnen, wenn die Belastung etwas herabgesetzt wird (2,5% je °C).
TDK-Lambda gibt zwei Jahre Garantie auf die DSP-Netzteile.

PAGE TOP

PAGE TOP