U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK-Lambdas HWS-Netzteile: 300% Last für 5 s

Geplaatst : 08 Oct 2008

TDK-Lambdas Netzteilreihe HWS macht erneut von sich reden: Nach der Verkündung der Lifetime Warranty Anfang des Jahres ist es jetzt ein bemerkenswertes Spitzenlastverhalten, das aufhorchen lässt: Die neuen Typen mit 300 bzw. 600 W Ausgangsleistung sind mit mehr als dem dreifachen (!) ihres Nennwertes belastbar – und das volle 5 Sekunden lang. Die Netzteile bieten sich damit als kostengünstige und Platz sparende Lösung für Bereiche wie Fabrikautomation, Prozesssteuerungen, Motor- und Pumpenantriebe an – für Anwendungen also, die kurzfristig hohe Lastströme ziehen und bisher entsprechend überdimensionierte Netzteile erforderten.

Bis zu 1008 W bzw. 1992 W Ausgangsleistung Spitzenleistung liefern die beiden HWS-Netzteile, bei kompakten Abmessungen von 100 x 82 x 165 mm bzw. 127 x 82 x 280 mm (BxHxT). Durch ihren eingebauten Qualitätslüfter sind sie unabhängig von einer externen Zwangsbelüftung und lassen sich bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +70°C betreiben (Derating über 50°C). Die Nennausgangsspannung von 24 V, 36 V oder 48 V lässt sich um -20...+10% trimmen und damit an spezielle Spannungsanforderungen anpassen.

Ein weiterer Design-Schwerpunkt der HWS-Reihe liegt auf einer hohen Ausfallsicherheit: Die Störimmunität entspricht allen relevanten Teilen der IEC61000, die Netzausfallüberbrückung der SEMI F47 (bei Netzspannungen über 200 V). Zu den weiteren Standards gehören für die EMV die EN55011/EN55022 und FCC VCCI Kurve E, geleitet und abgestrahlt, für die Sicherheit die Normen UL/CSA/EN 60950-1 und EN50178 sowie das CE-Zeichen. Dies sowie der Universaleingang (85-265 V AC bei 47-63 Hz, 120-330 V DC, ohne Umschalten) sorgen für eine leichte Integrierbarkeit weltweit.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP