U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK-Lambdas Netzteilreihe LS jetzt auch mit 25W/35-W-Einzelausgang

Geplaatst : 21 Aug 2009

Nach ihrem erfolgreichen Start letzten Sommer hat TDK-Lambdas Netzteilreihe LS nun Zuwachs bekommen: Die konvektionsgekühlten Netzteile mit Einzelausgang, entwickelt unter dem Motto „Hochzuverlässig zu Low-Cost-Preisen“, gibt es jetzt auch mit 25 W und 35 W Ausgangsleistung bei Universaleingang (88-264 V AC, 47-63 Hz) und der Fähigkeit, mindestens 5 s lang eine Eingangsspannung von 300 V AC zu verkraften. Damit deckt die Reihe jetzt lückenlos einen Leistungsbereich zwischen 25 W und 150 W bei allen üblichen Ausgangsspannungen ab.
Trotz ihres Low-Cost-Konzepts haben die LS-Netzteile bis zu 4% mehr Wirkungsgrad als vergleichbare Produkte am Markt, und Überstrom- und Überspannungsschutz sowie eine Power-on-Signal gehören zur Standardausstattung. Dank des außerordentlich guten Wirkungsgrades und eines hocheffizienten Aufbaus weisen die Geräte erstklassige thermische Eigenschaften und dadurch eine hohe Zuverlässigkeit auf: Die MTBF beträgt je nach Modell über 600 000 Stunden gemäß MIL-HDBK-217F (25°C).
Die verfügbaren Nennausgangsspannungen liegen wie bei allen LS-Netzteilen zwischen 3,3 und 48 V DC. Um auch speziellen Spannungsanforderungen gerecht zu werden, lässt sich die Ausgangs¬spannung um ±10% justieren. Auch Serienbetrieb ist möglich. Dank eines erweiterten Temperaturbereichs können die Netzteile bei Temperaturen zwischen -25°C und +50°C voll belastet werden, und je nach Modell stehen selbst bei 70°C noch 60% der Nennleistung zur Verfügung.
Die gesamte LS-Reihe entspricht den EMV-Standards EN55011, EN55022 und FCC (Störgrad B sowohl bei geleiteten wie bei abgestrahlten Emissionen) sowie der EN61000-3-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 (Oberwellen/PFC). Die Sicherheitszulassungen gemäß UL/EN/IEC 60950-1 sowie das CE-Zeichen sorgen für eine problemlose Integration weltweit.
TDK-Lambda gibt drei Jahre gewährleistung auf jedes LS-Netzteil.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP