U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Öko-Netzteilreihe GWS bekommt Zuwachs

Geplaatst : 15 Aug 2012

TDK-Lambda hat seine noch junge Öko-Netzteilreihe GWS um das GWS500 mit 500 W Ausgangsleistung erweitert. Das 1 HE-Netzteil entspricht den Energiesparvorgaben der ErP-Richtlinie (Energy-related Products) und vereint dank innovativer Designkonzepte einen durchgängig hohen Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte mit einem niedrigen Standby-Verbrauch unter 0,5 W und hoher Zuverlässigkeit – die TDK-Lambda u.a. durch 5 Jahre Garantie belegt. Die Reihe bedient ein breites Anwendungsspektrum in Industrieanwendungen wie z.B. ATE, Automation sowie Mess- und Gerätetechnik.
Dank typischen 90% Wirkungsgrad erreicht das Netzteil mit nur 105 mm x 218 mm Grundfläche – das entspricht ca. einem DIN-Lang-Briefumschlag – und 1 HE Bauhöhe eine Leistungsdichte von 0,53 W/cm³. Es ist in vier Varianten erhältlich, mit 12 V (42 A), 24 V (21 A), 36 V (14 A) oder 48 V (10,5 A) Nennausgangsspannung, veränderbar um bis zu 20 %, je nach Gerät. Das 24 V- und das 36 V-Modell sind kurzzeitig mit bis zu 120% Nennleistung (600 W) belastbar und ersparen damit so manche Überdimensionierung für Spitzenlasten.
Anders als bei vielen anderen Netzteilen am Markt bleibt der Wirkungsgrad des GWS500 nahezu über den gesamten Lastbereich auf hohem Niveau – zwischen 25% und 100% Belastung liegt der Durchschnittswert bei 89% und damit deutlich über der ErP-Forderung von 87%. Das Gerät arbeitet bei -25°C bis +70°C Umgebungstemperatur (ab 50°C mit Derating) und wird über einen Reverse-Lüfter (Luftausstoß) gekühlt, um einer Verschmutzung des Geräteinnern vorzubeugen.
Das GWS500 verfügt über einen eingebauten Schutz vor Überspannung, Übertemperatur und Überstrom (Konstantstrom bei den Modellen mit 24 V, 36 V und 48 V Nennspannung, Hiccup-Modus beim 12 V-Modell). Auch ein zusätzliche Hilfsspannung (5 V / 0,3 A), Fern-Ein/Aus, DC-Good-Signal, Sense-Eingänge zum Ausgleich von Spannungsabfällen über den Ausgangsleitungen sowie eine per Steuerspannung einstellbarer Ausgangspannung gehören zur Standardausstattung der Netzteile. Alle GWS-Modelle arbeiten mit 85-264 V AC Eingangsspannung und entsprechen dank aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) der EN 61000-3-2. Die EMV entspricht EN 55022 und CISPR22, Klasse B (leitungsgebunden wie abgestrahlt). Die Geräte haben Sicherheitszulassungen gemäß CSA/IEC 60950-1, Ausgabe 2, und UL/EN 60950-1 und tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie.

PAGE TOP

PAGE TOP