U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Konvektionsgekühlte Low-Cost-Netzteile für die Hutschiene

Geplaatst : 17 Dec 2013

Die TDK Corporation bringt eine neue Reihe konvektionsgekühlter Kompaktnetzteile auf den Markt, die sich vor allem an knapp kalkulierte Hutschienen-Anwendungen im unteren Leistungsbereich wendet. Die Reihe DRB von TDK-Lambda adressiert damit den zunehmenden Trend hin zu einfach gehaltenen und ökonomischen Hutschienen-Lösungen für Anwendungen in Industrie, Gebäudeautomation, Prozesssteuerungen. Sie kombiniert niedrige Kosten und äußert kompakte Abmessungen mit marktführenden 91% Wirkungsgrad. Der Verbrauch im Leerlauf liegt zwischen <0,3 und <0,5 W je nach Modell; dadurch sind die Netzteile auch für Öko- oder ErP-Designs interessant.
Nach Auskunft von TDK-Lambda besteht eine starke Kundennachfrage nach konvektionsgekühlten, kompakten Netzteilen, die ihre volle Nennleistung ohne Kompromisse liefern und trotzdem hoch zuverlässig sind. Dank ihres schmalen, robusten Kunststoffgehäuses belegen die DRB-Netzteile wenig Platz auf der Hutschiene; angesichts der Breite zwischen 18 und 45 mm kann TDK-Lambda eine der schmalsten Gerätereihen auf dem Markt anbieten.
Die DRB-Netzteile werden über einen Universaleingang (85-264 V AC) versorgt, entsprechen der EN61000-3-2 (Netz-Rückwirkungen) und sind und dank ihrer internationalen Zulassungen weltweit einsetzbar. Zudem verkraften sie Überspannungen von bis zu 300 V AC am Eingang für 5 s. Die Geräte gibt es mit vier verschiedenen Leistungen zwischen 15 und 100 W bei Nennausgangsspannungen von 5 V, 12-15 V, 24 V und 48 V DC. Die Nennleistung steht bei Temperaturen zwischen -10°C und +55°C in vollem Umfang zur Verfügung, beim 15 W-Modell sogar bis +70°C. Die typ. Restwelligkeit liegt bei unter 40 mV. Zu den weiteren Eigenschaften zählt eine grüne Betriebs-LED (DC OK), Überstrom- und Überspannungsschutz sowie eine Netz-Überbrückungszeit von 20 ms bei 100 V AC Eingangsspannung und Volllast.
Das kleinste Modell, DRB15-24-1, misst gerade einmal 18 mm x 75 mm x 90 mm. Alle Versionen lassen sich auf einer Hutschiene TS35/7,5 oder TS35/15 montieren. Sie wurden – an der Schiene aufgebaut - strengen Stoß- und Vibrationstests ausgesetzt und erweisen sich damit gerüstet für den weltweiten Transport.
Sie sind für eine breite Vielfalt an Anwendungen geeignet.
Die DRB-Reihe hat Sicherheitszulassungen gemäß UL508 (Industriesteuerungen) sowie IEC/EN 60950-1 (2. Ausgabe) und UL/CSA 60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie, EMV- und RoHS-Richtlinie. Die EMV entspricht EN55022 und CISPR22, Klasse B (geleitete und abgestrahlte Störaussendung). Die Netzteile werden mit drei Jahre gewährleistung angeboten.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP